Transparencia de datos en intralogística y pequeñas líneas de montaje

SIMATIC RF200: el sistema RFID compacto de la gama HF

Descripción

SIMATIC RF200 es el sistema RFID compacto de la familia de productos SIMATIC RF. La serie de productos consta de lectores HF rentables, especialmente aptos para aplicaciones de intralogística y pequeñas líneas de montaje. Los lectores SIMATIC RF200 RFID solo admiten la norma de RFID ISO 15693, por lo que están pensados para usarlos con la amplia gama de transpondedores. Dentro de nuestra completa gama de sistemas de identificación, SIMATIC RF200 ofrece un sistema básico compacto para aplicaciones de las gamas baja a media de prestaciones.

Los RF210R, RF220R, RF240R, RF250R y RF260R, disponibles en una versión de interfaz para IO-Link, pueden desempeñar tareas de identificación normalizadas como leer un número de ID o leer/escribir datos definidos por el usuario. Se ha ampliado la familia de productos SIMATIC RF200 con la interfaz IO-Link para añadir lectores que cumplen el estándar IO-Link V1.1. Sus velocidades de lectura/escritura son más de diez veces más rápidas que las de la serie basada en el estándar IO-Link V1.0.

Sistema RFID

SIMATIC RF200

Distancia de lectura/escritura

Hasta 650 mm

Frecuencia

13,56 MHz

Estándares

ISO 15693

Variantes de interfaz

RS 422
RS 232
IO-Link

SIMATIC RF300

Campos de aplicación típicos

  • Sistemas de montaje y manipulación, líneas de montaje (identificación de portapiezas), líneas de montaje especialmente pequeñas

  • Logística de producción (control de flujo de materiales, identificación de contenedores y demás recipientes), intralogística

  • Identificación de piezas (transpondedor en producto/palé)

  • Tecnología de transportadores (como sistemas de monorraíl eléctrico)

  • Identificación de herramientas

Encontrará más ejemplos de aplicación detallados en nuestro nuevo folleto "Data transparency in intralogistics and small assembly lines – SIMATIC RF200: el sistema RFID compacto de la banda HF".

Beneficios

  • Soluciones flexibles y económicas gracias a una oferta completa y escalable
    - Componentes compactos con precio optimizado
    - Lectores y transpondedores para una amplia variedad de requisitos

  • La integración en Totally Integrated Automation (TIA) proporciona una mayor eficiencia en ingeniería, puesta en marcha, diagnóstico y mantenimiento
    - Módulos de comunicación para conexiones uniformes con el sistema de automatización vía PROFIBUS o PROFINET
    - Integración sencilla en el software S7 mediante bloques de función listos para su uso
    - Funcionalidad de diagnóstico integrada
    - Implementación fácil a través IO-Link sin necesidad de programación

  • Alto nivel de protección de la inversión
    - Estándar ISO 15693 abierto
    - Software compatible entre sistemas RFID de Siemens
    - Interfaces de comunicación estandarizadas

  • Carácter abierto asegurado gracias a una gama de opciones de conexión que usan módulos de comunicación RS232 o IO-Link

  • Extensa gama de productos para identificar herramientas de forma rápida y eficaz