SIMATIC RF1000

Control de acceso para equipos y maquinaria

Descripción

La creciente demanda de seguridad y trazabilidad exige cada vez más soluciones que permitan regular y documentar el acceso a las máquinas y sistemas. Una gestión electrónica de los accesos consolida la seguridad del proceso, a la vez que mejora la productividad y eficiencia previniendo daños derivados de accesos no autorizados.

Con el nuevo lector SIMATIC RF1060R, Siemens ofrece una solución basada en RFID que permite implementar la gestión electrónica de permisos de forma fácil y flexible. El ID del empleado es la base utilizada para la identificación, lo que aumenta la facilidad de uso y minimiza los costes.

SIMATIC RF1060R permite la implementación de conceptos de acceso altamente escalables, la documentación de procesos o el almacenamiento de instrucciones específicas del usuario, conforme a la aplicación específica del usuario. Y todo ello con una sola tarjeta.

Sistema RFID

Lector SIMATIC RF1060R USB

Frecuencia

13,56 MHz

Estándares

ISO 15693, ISO 14443 A/B (MIFARE)

Interfaces

USB 2.0


Ejemplos de aplicación típicos

  • Acceso controlado a máquinas
    - Registro de los datos de acceso
    - Trazabilidad del acceso y los cambios

  • Control individual de los derechos de acceso
    - Definición de cualquier número de grupos de usuarios con diferentes derechos de acceso

  • Integración en el concepto de seguridad industrial corporativo


Ventajas

  • Control individual de los derechos de acceso utilizando la tarjeta de identificación del empleado

  • Diagnóstico mediante indicadores LED de estado en 3 colores

  • Un acceso seguro y documentado a las máquinas previene errores de operación

  • Fácil integración en el hardware existente (dispositivos HMI y paneles)

  • Poca profundidad de montaje gracias a un diseño compacto

  • Diseño flexible del cable