Módulos de comunicación para diferentes interfaces

Puesta en marcha rápida y diagnóstico óptimo

Descripción

Kommunikationsmodule für unterschiedlichste Schnittstellen

No importa qué sistema RFID se conecte al PLC SIMATIC, PC o controladores de otros fabricantes: el módulo de comunicación garantiza la adaptación necesaria. Además, los módulos de comunicación se pueden aplicar indistintamente tanto en producción como en logística. Con los bloques de función FC/FB 45 funcionan con uniformidad los lectores de todos los sistemas RFID. Esto garantiza el funcionamiento inmediato de las aplicaciones RFID ya existentes, sin necesidad de volver a programar cuando se utiliza otro tipo de lector.


Ventajas

  • Integración óptima en el entorno de SIMATIC (TIA)
    - ASM 456 para PROFIBUS
    - RF160C para PROFIBUS DP
    - RF180C para PROFINET
    - RF182C para Ethernet TCP/IP
    - RF170C para periferia descentralizada ET 200pro
    - RF120C para SIMATIC S7-1200
    - ASM 475 para SIMATIC S7-300 y ET 200M

  • Varios sistemas de conexión (p. ej., M12, RJ45 o ECOFAST) para integrar las aplicaciones

  • Amplias funciones de diagnóstico

  • Actualización del firmware desde SIMATIC Manager

  • Programación idéntica y confortable de todos los sistemas RFID en el PLC SIMATIC

  • Gestión sencilla a nivel superior de todos los componentes RFID gracias a las funciones de identificación y mantenimiento (Identification & Maintenance)

  • Conexión de sistemas RFID a PC y PLC de otros fabricantes gracias al soporte de un perfil RFID normalizado (PNO)

  • Integración en el TIA Portal: integración de los módulos de comunicaciones para integrar los lectores de RFID o de código (opcional) en la programación S7 del TIA Portal mediante los elementos de librería estándar suministrados (perfil IDENT)