Sistemas de verificación

Licencia de verificación "Veri-Genius" para SIMATIC MV440

Descripción

Con la licencia de verificación "Veri-Genius", el SIMATIC MV440, además de para la lectura de códigos de barras 1D y códigos de matriz 2D, puede utilizarse para la comprobación de la calidad de marcación de los códigos (verificación).

Sólo el uso de marcas de gran calidad garantiza una legibilidad máxima durante el proceso de producción, aunque exista suciedad. Además, la verificación reduce los costes de producción porque las exigencias en cuanto a la calidad del material y la técnica de marcado son menores.

Ventajas

Compatibilidad con todos los sectores y tipos de código importantes gracias a las siguientes normas de verificación:

  • ISO/IEC 29158:2011 anteriormente AIM DPM-1-2006

  • Siemens DPM

  • ISO/IEC 15415

  • AS9132 Rev. A (antes IAQG)

  • ISO/IEC 15416 (antes ANSI X3.182-1990)
     

Otras características a destacar

  • Disponibilidad de diferentes resoluciones (640 x 480 píxeles, 1024 x 768 píxeles y 1600 x 1200 píxeles)

  • La licencia incluye tarjeta de calibración

  • Lectura y verificación simultáneas en un campo visual

  • Actualización flexible de la licencia en cualquier aparato de la serie SIMATIC MV440 con el Automación License Manager del SIMATIC - Ventajas: ahorro en repuestos

  • Fácil integración de la verificación en el entorno de automatización a través del SIMATIC MV440 mediante bloques de función (FB79 y FB45)

  • Fácil integración de la función "Verificación" en el proceso automatizado de una línea de producción mediante bloques de función para SIMATIC y SIMOTION y con elementos de librerías del TIA Portal (v. SIMATIC MV440)

  • Fácil integración de la función "Verificación" en aplicaciones basadas en PC con comandos TCP, HTTP y salida HTML


Detalles

La licencia se entrega como "Single License" en un lápiz de memoria USB y se carga en el dispositivo mediante un plug-in desde el Automation License Manager (ALM). La licencia es ejecutable en un SIMATIC MV440 con versión de firmware 4.0 o superior.