Reconocimiento de textos (OCR)

Licencia de OCR "Text-Genius" y "Text-Genius Plus" para SIMATIC MV440

Descripción

Con las licencias de OCR "Text-Genius" y "Text-Genius Plus", SIMATIC MV440 se puede utilizar tanto para leer códigos de barras 1D y códigos de matriz 2D como para reconocer texto. Además, es posible leer y comparar simultáneamente textos y códigos legibles por máquina contenidos dentro de un mismo campo visual.

El OCR se utiliza, por ejemplo, en la industria farmacéutica (lotes/fecha de caducidad en el embalaje), la industria del automóvil y de componentes electrónicos (p. ej. el número de serie en las placas), la industria solar (números de serie de módulos de capa fina) o la industria alimentaria (p. ej. la fecha de caducidad en el embalaje).

Text-Genius

La licencia de OCR "Text-Genius" permite una lectura flexible de muchas fuentes sin laborioso proceso de aprendizaje. Para la obtención de resultados de lectura estables en el reconocimiento de textos se emplean solo unos pocos y sencillos parámetros.

Las siguientes fuentes son especialmente adecuadas:

  • OCR-A y OCR-B

  • Semifont M13

  • Arial y fuentes similares

  • Todos los caracteres del juego de caracteres ASCII


Text-Genius Plus

"Text-Genius Plus" comprende todas las funciones de "Text-Genius" y además permite el entrenamiento con otras fuentes y caracteres distintos, incluidos caracteres especiales y símbolos gráficos.

Cabe destacar el manejo fácil e intuitivo del entrenamiento de caracteres con ayuda de miniaturas. Gracias al cómodo algoritmo de "TextGenius" se consigue un esfuerzo mínimo de entrenamiento. Solamente deben entrenarse caracteres con una tasa de detección baja o bien imágenes impresas con fuertes cambios.


Ventajas

  • Lectura flexible de muchas fuentes (tipográficas) sin laborioso proceso de aprendizaje

  • Lectura rápida y fiable (hasta 1000 lecturas por minuto) para aplicaciones de alta velocidad

  • Lectura y comparación simultáneas de textos y códigos 1D/2D legibles por máquina contenidos dentro de un mismo campo visual

  • La ubicación automática de textos sin usar zonas predefinidas permite la lectura incluso en caso de posiciones diferentes del texto

  • Reconocimiento automático de líneas para un máximo de cinco áreas de imagen de libre definición con un máximo de 15 líneas cada una

  • Lectura flexible de alturas de caracteres de entre 15 y 55 píxeles

  • Parametrización individual para un máximo de cinco áreas de imagen de libre definición

  • Lectura de textos volteados, girados e invertidos

  • Las muchas funciones de filtrado y comparación permiten obtener un resultado de lectura estable

  • Adaptación flexible de la licencia al dispositivo a través del Automation License Manager de SIMATIC

  • Fácil integración en el entorno de automatización, p. ej. mediante el bloque de función de SIMATIC MV440.

  • Fácil integración de la función "Reconocimiento de texto" en el proceso automatizado de una línea de producción mediante bloques de función para SIMATIC y SIMOTION y con elementos de librerías del TIA Portal (v. SIMATIC MV440)

  • Fácil integración de la función "Reconocimiento de texto" en aplicaciones basadas en PC con comandos TCP, HTTP y salida HTML


Detalles

La licencia se entrega como "Single License" en un lápiz de memoria USB y se carga en el dispositivo mediante un plug-in desde el SIMATIC Automation License Manager (ALM). La licencia "Text-Genius" es ejecutable en un SIMATIC MV440 con versión de firmware 3.0 o superior; la licencia "Text-Genius Plus", con versión de firmware 5.0 o superior.