El lector óptico manual perfecto para cada campo de aplicación

Con nuestros potentes lectores ópticos manuales de alta resolución puede capturar tanto códigos de matriz de datos bidimensionales como códigos de barras unidimensionales. También son aptos los códigos de matriz de datos en piezas marcadas directamente con poco contraste. Múltiples interfaces, ya sea RS232, USB o Bluetooth: se le abre un abanico de posibilidades de aplicación universal.

SIMATIC MV320

El lector manual de iniciación para códigos 1D/2D

El SIMATIC MV320 es el dispositivo de iniciación más económico y es adecuado para etiquetas con grandes contrastes, aunque también puede utilizarse en aplicaciones para códigos con contrastes más reducidos.


El SIMATIC MV320 está disponible como variante con cable (RS232, USB).
El lector está pensado para trabajar a distancias de hasta 375 mm.

más información

Ventajas

  • Potente incluso con códigos de difícil lectura

  • Funciones complejas de procesamiento de imágenes y tecnología de iluminación

  • Posibilidad de leer códigos sobre superficies muy diversas

  • Alta velocidad y seguridad de lectura

  • Apto para uso industrial gracias a un diseño ergonómico y robusto (no hay partes móviles, no hay lentes líquidas)

  • Configuración sencilla mediante la lectura de códigos de matriz de datos incluidos en el suministro

  • Fácil integración de los lectores vía USB en sistemas TI (p. ej. basados en PC) y sistemas HMI (p. ej. SIMATIC Touch Panel) así como por interfaz RS232 de los sistemas de automatización (p.ej. basados en S7)

Detalles

El SIMATIC MV320 es un lector industrial de códigos de barras y matriz de datos con un diseño robusto, potente y apto para altas resoluciones. Este lector manual lee códigos de matriz de datos bidimensionales (2D) y códigos de barras unidimensionales. Puede leer códigos de matriz de datos con contrastes que van de medios a altos. El tamaño de celda debería ser superior a 0,13 mm. Los códigos de barras se pueden leer siempre que el ancho de barra sea superior a 0,12 mm.

El lector manual SIMATIC MV320 es adecuado para la comunicación por cable. Gracias a los diferentes sistemas de interfaz (USB y RS232) se integra fácilmente en las aplicaciones.


SIMATIC MV325

Potente lector manual con comunicación inalámbrica para códigos 1D y 2D

Los lectores manuales SIMATIC MV325 son aparatos potentes con comunicación inalámbrica con tecnología Bluetooth. Estos lectores son adecuados para etiquetas con grandes contrastes, aunque también pueden utilizarse en aplicaciones para códigos con contrastes más reducidos.

Los lectores SIMATIC MV325 se suministran con una estación de carga, que incluye el punto de acceso correspondiente para la interfaz inalámbrica y una conexión por cable con el host (USB).

Los lectores están pensados para trabajar a distancias de hasta 375 mm.

más información

Ventajas

  • Potente incluso con códigos de difícil lectura

  • Funciones complejas de procesamiento de imágenes y tecnología de iluminación

  • Posibilidad de leer códigos sobre superficies muy diversas

  • Alta velocidad y seguridad de lectura

  • Apto para uso industrial gracias a un diseño ergonómico y robusto (no hay partes móviles, no hay lentes líquidas)

  • Configuración mediante la lectura de códigos de matriz de datos incluidos en el suministro

  • Fácil integración de los lectores vía USB en sistemas TI (p. ej. basados en PC) y sistemas HMI (p. ej. SIMATIC Touch Panel) así como por interfaz RS232 de los sistemas de automatización (p.ej. basados en S7)

Detalles

El SIMATIC MV325 es un lector industrial de códigos de barras y matriz de datos con un diseño robusto, potente y apto para altas resoluciones. Lee códigos de matriz de datos bidimensionales (2D) y códigos de barras unidimensionales. Pueden leerse códigos de matriz de datos con contrastes que van de medios a altos. El tamaño de celda debería ser superior a 0,13 mm. Los códigos de barras se pueden leer siempre que el ancho de barra sea superior a 0,12 mm.

La estación de carga del lector manual SIMATIC MV325 puede comunicarse con un equipo host por medio de USB. Para ello no se requiere ningún software especial. El lector manual SIMATIC MV325 se comunica con la estación base por medio de Bluetooth. Los contenidos de códigos leídos se transfieren automáticamente a la estación de carga en cuanto hay una conexión inalámbrica. Si no hay conexión con la estación de carga, los resultados de la lectura se guardan temporalmente en el dispositivo móvil. Este modo de operación se denomina "Batch Mode". En cuanto se restablece la conexión con la estación de carga se transfieren automáticamente los resultados de la lectura.


SIMATIC MV340

Potente lector de mano de código 1D/2D

SIMATIC MV340 es el potente lector de mano del portfolio de sistemas ópticos de identificación. Este aparato es uno de los lectores de mano más potentes del mundo y con ello especialmente apropiado para las aplicaciones más exigentes.

Es capaz de leer las más variadas marcas directas de piezas (DPM), códigos de barras lineales hasta símbolos 2D a una distancia de hasta 50 mm. Permite leer distintos códigos sin necesidad de reconfiguración. Gracias a su lógica de evaluación especial, el SIMATIC MV340 también permite leer códigos complejos y de bajo contraste.

Gracias a su diseño robusto y a su potente lógica de evaluación, el aparato es apropiado para ser utilizado en entornos industriales como el ámbito de la producción, así como en el mantenimiento y el aseguramiento de la calidad.

más información

Beneficios

  • Potente incluso con códigos de difícil lectura

  • Iluminación especialmente integrada para un funcionamiento fiable incluso con luz variable

  • Alta velocidad de lectura

  • Apto para entorno industrial gracias a su diseño robusto y ergonómico

  • Alimentación y comunicación de datos por conexión USB

  • Fácil integración de los lectores vía USB en sistemas TI (p. ej. basados en PC) y sistemas HMI (p. ej. SIMATIC Touch Panel) así como por interfaz RS232 de los sistemas de automatización (p.ej. basados en S7)

Detalles

El SIMATIC MV340 es un aparato totalmente integrado que reúne la potente unidad de lectura y la iluminación en una caja robusta con asa ergonómica. El proceso de lectura se activa con un pulsador integrado en el asa. La respuesta acerca del proceso de lectura puede ser óptica a través de un LED multicolor, acústica o bien a través de una alarma vibratoria.

La unidad de iluminación especial integrada puede conmutar automáticamente entre distintos modos de iluminación con el fin de prever en todo momento la luz óptima acorde al tipo de código y superficie. Incluso los códigos de bajo contraste o las marcas resaltadas (dot peen) ya no suponen un problema.