Tanto compacto como modular:

Con nuestros lectores ópticos puede capturar códigos impresos, impresos a láser, taladrados, troquelados y punzonados en las superficies más diversas. Mediante la verificación se puede comprobar la legibilidad constantemente. La licencia "Text-Genius" permite el reconocimiento de textos (OCR) y la licencia "Pat-Genius" el reconocimiento de objetos. Gracias a las amplias posibilidades de comunicación –ya sean RS232, PROFIBUS, PROFINET o Ethernet– es posible una integración sencilla en la solución de automatización.
Los lectores ópticos de la gama SIMATIC MV500 y MindSphere, el sistema operativo abierto y basado en la nube de Siemens para la Internet de las cosas, son componentes esenciales de una exitosa estrategia de digitalización. También constituyen la base para los servicios basados en datos de Siemens.

SIMATIC MV540

Lector de gama alta con una captura de imagen extremadamente potente

SIMATIC MV540 es el primer lector de la generación de gama alta SIMATIC MV500. La elevada potencia de computación acelera el proceso de lectura significativamente a hasta 100 lecturas por segundo. La fiabilidad de la lectura también puede mejorarse en condiciones difíciles gracias a un análisis más profundo de la información de la imagen.

Los accesorios de alto rendimiento, tales como las lentes (con enfoque electrónico) permiten cambiar el enfoque en el rango de 200 milisegundos. Otros accesorios incluyen nuevos iluminadores anulares integrados, que pueden controlarse con flexibilidad y cuyos segmentos pueden configurarse por separado. La configuración de un solo botón permite una instalación y puesta en marcha rápidas y sencillas. La amplia memoria de trabajo (1 GB) permite el uso ampliado de la función AutoTrigger, que ahorra dinero al instalar componentes mecánicos de alta precisión en el sistema.

A pesar de las numerosas innovaciones, el lector SIMATIC MV540 es compatible con el modelo precedente SIMATIC MV440, tanto mecánicamente como en lo que respecta a la programación y las interfaces.

más información

Diferentes versiones del aparato y accesorios

  • Lectores ópticos con distintas resoluciones del sensor desde 0,5 a 5,3 MP

  • Accesorios flexibles y de alto rendimiento

  • Iluminadores anulares integrados que pueden controlarse con flexibilidad, segmentos configurables por separado

  • Lentes con enfoque electrónico permiten un enfoque rápido (200 ms)

 
Alta velocidad y alto rendimiento de lectura

  • Hasta 100 lecturas por segundo

  • Lectura de códigos 1D/2D codes, tales como códigos Data Matrix

  • Lectura multicódigo

     
Fácil uso

  • Configuración de un solo botón para parametrizar la red sin derechos de administrador

  • La configuración de lectura de un solo botón permite configurar parámetros de lectura sin WBM

  • E-focus: enfoque de la lente eléctricamente ajustable

  • Ingeniería, documentación y mantenimiento con la plataforma de software compatible con la industria TIA Portal

        
Varias conexiones a la automatización y a MindSphere

  • PROFINET y PoE integradas

  • Módulos de comunicación para la conexión directa a PROFIBUS, Ethernet/IP o IO-Link

  • Conexión a MindSphere con el controlador S7-1500 y el bloque de función correspondiente

        
Extrema fiabilidad

  • Elevado grado de protección (IP67) para uso en entornos industriales adversos

  • Máxima seguridad y fiabilidad del sistema gracias a las pruebas de seguridad de TI de Siemens

        
Implantación a nivel mundial

  • Soporte de todas las normas relevantes

  • Cambio de idioma

  • Soporte en todo el mundo

SIMATIC MV420

Lectura de códigos potente en el menor espacio

El lector óptico estacionario MV420 convence por su elevada seguridad de lectura en toda clase de comunicaciones y conexiones. El equipo compacto con un grado de protección IP67 lee tanto códigos simples y de gran contraste como códigos DPM (Direct Parts Marks), incluso en condiciones ambientales difíciles.

Los campos de aplicación típicos son el seguimiento de productos y el control de procesos en aplicaciones de la industria del automóvil, de envasado y embalaje, farmacéutica, tabacalera, cosmética, electrónica, así como en la industria alimentaria. Además, MV420 es idóneo para hacer un seguimiento de envíos en logística y distribución.

más información

SIMATIC MV420 SR-B

  • Lee hasta 40 códigos por segundo

  • Hasta 5 tipos de código memorizables

  • Algoritmo de descodificación estándar

          
SIMATIC MV420 SR-P

  • Lee hasta 70 códigos por segundo

  • Hasta 14 tipos de código memorizables

  • Multi-Code-Reading (lectura de hasta 50 códigos en el campo visual)

  • Evaluación de la calidad de los códigos (no calibrada)

  • Algoritmo ID Genius

  • AutoTrigger (disparo automático)


Ventajas

  • Diseño compacto con grado de protección IP67

  • Disparo automático
    Captura de imagen sin necesidad de disparadores externos

  • Las más diversas variantes de equipo
    - Resoluciones 640 x 480 ó 752 x 480 píxeles
    - Conexión con iluminación externa

  • Gran velocidad de lectura

  • Interfaces
    - PROFINET IO, Ethernet o RS232
    - PROFIBUS DP o PROFINET IO por módulo ASM
    - Funcionamiento mixto de RFID y MV420 en un módulo de comunicación

  • Funcionalidad de la interfaz de usuario
    - Puesta en marcha mediante la ayuda de calibración en PG/PC con Internet Explorer instalado
    - Interfaz de usuario basada en web
    - Amplias funciones de observación y de manejo también en el servicio de evaluación
    - Se puede crear una interfaz de usuario específica del usuario con SIMATIC WinCC flexible/WinCC
    - Múltiples funciones de registro y diagnóstico

  • Integración en el TIA-Portal
    - Integración de los lectores de código en la programación S7 del TIA Portal mediante los elementos de librería estándar suministrados (perfil IDENT)
    - Integración de los lectores de código en la programación HMI del TIA Portal mediante comandos TCP, comandos HTTP, páginas HTML suministradas, páginas HTML específicas del cliente
    - Ejemplo de proyecto TIA


Detalles

Para el lector SIMATIC MV420 dispone de múltiples posibilidades de conexión y de comunicación:



SIMATIC MV440

Lector compacto para códigos 1D/2D

El lector estacionario SIMATIC MV440 convence por su elevada seguridad de lectura en toda clase de comunicaciones y conexiones. Su punto fuerte es la lectura de códigos Data Matrix, p. ej. DPM (direct part marking) en entornos industriales en los que las condiciones ambientales son adversas. La licencia "Text-Genius" permite el reconocimiento de textos (OCR) y la licencia "Pat-Genius" el reconocimiento de objetos.

Dotado de flexibles opciones de iluminación y un diseño compacto, el MV440 se adapta a un gran número de aplicaciones industriales, como p. ej. en la industria del automóvil, de envasado y embalaje, farmacéutica, tabacalera, cosmética, electrónica, así como en la industria alimentaria.

Sinopsis de variantes:

  • Con iluminación integrada, hasta 80 cm de distancia de trabajo

  • Con iluminación externa, hasta 300 cm de distancia de trabajo

más información

Ventajas

  • Diseño compacto en grado de protección IP67

  • Diferentes variantes de equipo
    - Resoluciones 640 x 480, 1024 x 768, 1600 x 1200 píxeles
    - Conexión de iluminación externa

  • Verificación opcional

  • Gran rapidez de lectura
    - Hasta 80 códigos por segundo
    - Hasta 15 tipos de código memorizables
    - Multi-Code-Reading (lectura de hasta 50 códigos en el campo visual)

  • Interfaces
    - Ethernet (PoE), PROFINET (PoE), RS232, DI/DO
    - PROFIBUS DP por módulo ASM
    - Funcionamiento mixto de RFID y MV440 en un módulo de comunicación

  • Funcionalidad de la interfaz de usuario
    - Puesta en marcha mediante la ayuda de ajuste en PG/PC con Internet Explorer instalado
    - Interfaz de usuario basada en web
    - Amplias funciones de manejo y visualización también en el modo de evaluación
    - Posibilidad de crear una interfaz específica de usuario con SIMATIC WinCC flexible/WinCC
    - Numerosas funciones de registro y diagnóstico

  • Funcionalidad ampliada
    - Multi-Code-Reading (lectura simultánea de hasta 50 códigos en el campo visual)
    - AutoTrigger: Captura de imagen sin necesidad de disparadores externos
    - Algoritmo ID Genius: Lectura de códigos DPM de bajo contraste (p. ej., generados mediante marcado por punzón)

  • Integración en el TIA-Portal
    - Integración de los lectores de código en la programación S7 del TIA Portal mediante los elementos de librería estándar suministrados (perfil IDENT)
    - Integración de los lectores de código en la programación HMI del TIA Portal mediante comandos TCP, comandos HTTP, páginas HTML suministradas, páginas HTML específicas del cliente
    - Ejemplo de proyecto TIA


Detalles

Para el sistema de lectura de código SIMATIC MV440 se dispone de numerosas posibilidades de comunicación y conexión:



Módulos de comunicación para diferentes interfaces

Puesta en marcha rápida y diagnóstico óptimo

No importa qué sistema RFID se conecte al PLC SIMATIC, PC o controladores de otros fabricantes: el módulo de comunicación garantiza la adaptación necesaria. Además, los módulos de comunicación se pueden aplicar indistintamente tanto en producción como en logística. Con los bloques de función FC/FB 45 funcionan con uniformidad los lectores de todos los sistemas RFID. Esto garantiza el funcionamiento inmediato de las aplicaciones RFID ya existentes, sin necesidad de volver a programar cuando se utiliza otro tipo de lector.

más información

Ventajas

  • Integración óptima en el entorno de SIMATIC (TIA)
    - ASM 456 para PROFIBUS
    - RF160C para PROFIBUS DP
    - RF180C para PROFINET
    - RF182C para Ethernet TCP/IP
    - RF170C para periferia descentralizada ET 200pro
    - RF120C para SIMATIC S7-1200
    - ASM 475 para SIMATIC S7-300 y ET 200M

  • Varios sistemas de conexión (p. ej., M12, RJ45 o ECOFAST) para integrar las aplicaciones

  • Amplias funciones de diagnóstico

  • Actualización del firmware desde SIMATIC Manager

  • Programación idéntica y confortable de todos los sistemas RFID en el PLC SIMATIC

  • Gestión sencilla a nivel superior de todos los componentes RFID gracias a las funciones de identificación y mantenimiento (Identification & Maintenance)

  • Conexión de sistemas RFID a PC y PLC de otros fabricantes gracias al soporte de un perfil RFID normalizado (PNO)

  • Integración en el TIA Portal: integración de los módulos de comunicaciones para integrar los lectores de RFID o de código (opcional) en la programación S7 del TIA Portal mediante los elementos de librería estándar suministrados (perfil IDENT)