Detección de objetos

Licencia "Pat-Genius" para SIMATIC MV440

Descripción

Con la licencia para reconocimiento de objetos "Pat-Genius", el SIMATIC MV440 se puede utilizar tanto para la lectura de códigos de barras 1D y códigos de matriz 2D como para el reconocimiento de objetos (clasificación, detección de posición, contaje, etc.). Además, esta funcionalidad se puede combinar, por ejemplo, con el reconocimiento de textos. Esto permite controlar la posición de una etiqueta y también la rotulación (lectura y comparación) de texto legible en un campo visual.

Ventajas

  • Elevada ratio de inspección de hasta 2500 capturas por minuto

  • Fácil parametrización sin conocimientos especiales

  • Uso versátil en diferentes industrias

  • El reconocimiento de objetos se puede combinar con libertad y flexibilidad con lectura de código y reconocimiento de texto

  • Fácil integración de la función "Reconocimiento de objetos" en el proceso automatizado de una línea de producción mediante bloques de función para SIMATIC y SIMOTION y con elementos de librerías del TIA Portal (v. SIMATIC MV440)

  • Fácil integración de la función "Reconocimiento de objetos" en aplicaciones basadas en PC con comandos TCP, HTTP y salida HTML


Funciones

  • Reconocimiento de objetos (clasificación)

  • Reconocimiento de posición (posición, punto de giro, escalabilidad)

  • Control de presencia (reconocimiento de objetos y control de posición con especificación de consigna)

  • Control de integridad (control de presencia múltiple con especificación de consigna)

  • Reconocimiento de símbolos (reconocimiento del contorno de cualquier carácter o símbolo).


Detalles

El reconocimiento de objetos sirve para buscar y reconocer patrones aprendidos en la imagen. Esta funcionalidad puede utilizarse por separado o combinada con todas las demás funciones mencionadas, por lo que tiene diversos campos de aplicación.

  • Pick&Place

  • Control de calidad en la fabricación

  • Control de posición en sistemas de alimentación

  • Vigilancia de la cantidad en sistemas de alimentación y en la fabricación

La licencia se entrega como "Single License" en un lápiz de memoria USB y se carga en el dispositivo desde el Automation License Manager (ALM) de SIMATIC mediante un complemento (plug-in). La licencia es ejecutable en cualquier SIMATIC MV440 con versión de firmware 6.0 o superior.