SIMATIC RF600

Taking RFID to the Next Level

Pure Transparenz. Ausgeklügelte Technik. Völlig neue Möglichkeiten. SIMATIC RF600 eröffnet ihnen das breite Spektrum modernster UHF-Technologie. Denn das System erfasst Tags absolut zuverlässig – vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Sie können es problemlos in Ihre bestehende Automatisierung und IT einbinden. Und Projektierung und Inbetriebnahme sind genauso einfach wie die spätere Bedienung. Setzen Sie auf absolut zuverlässiges Tracking und Tracing. Verwalten Sie Ihre Assets transparent wie nie. Und gehen Sie einen großen Schritt weiter – mit SIMATIC RF600!


Neu in der Wolke – SIMATIC RF600 liefert Daten an MindSphere



SIMATIC RF 600 neue Generation – durchdachte Geräte mit modernster Technik

Was die neueste Generation unserer RFID-Geräte RF600 auszeichnet? Höchste Qualität. Neueste Technik. Und ein intelligentes Konzept. Unsere drei neuen RF600-Geräte sind exakt auf Ihren Bedarf zugeschnitten: Das günstige Basisgerät eignet sich besonders für Logistikanwendungen. Unsere Lösung mit integrierter PROFINET-Schnittstelle wurde eigens für Automatisierungsumgebungen entwickelt. Und die High-End-Lösung mit polarisationsvariabler Antenne macht selbst hochkomplexe Prozesse transparent und rückverfolgbar.


RF650R – Effizienz für Logistikanwendungen

RF650R ist ein günstiges Basisgerät, das sich besonders für den Einsatz in der Logistik eignet. Es zeichnet sich aus durch:

  • Wirtschaftlichkeit
    An das günstige Basisgerät RF650R können Sie bis zu vier externe Antennen anschließen. So lassen sich umfangreiche Systeme wie z.B. in Versandlagern effizient umsetzen.

  • IT-Integration
    Dank integrierter RJ45-Ethernet-Schnittstelle und XML-Protokoll lässt sich RF650R schnell und bequem in bestehende IT-Umgebungen integrieren.

RF680R – Das System für Automatisierungsumgebungen

Verlassen Sie sich auf ein System, das extrem flexibel und anpassungsfähig ist. RF680R besticht unter anderem mit folgenden Features:

  • Vor-Ort-Diagnose
    Die erweiterte LED-Anzeige des RF680R zeigt alle wichtigen Infos. Die zweite Ethernet-Schnittstelle erlaubt direkte Diagnosen vor Ort - im laufenden Betrieb.

  • Integration in Automatisierung und IT
    Dank integrierter PROFINET-Schnittstelle lassen sich die RF680R-Geräte ohne zusätzliche Anschaltmodule einbinden. So bleiben Sie bei der Anlagenplanung flexibel.

RF685R – High-End-Lösung für anspruchsvollste Anwendungen

Zuverlässiger Betrieb auch bei höchsten Ansprüchen der Geräteumgebung. Die Highlights des RF685R sind:

  • Integrierte Antenne
    Die Antenne im RF685R ist polarisationsvariabel. Das heißt: Sie haben mehr Freiheit bei der Projektplanung. Weil sich die Antenne zudem automatisch anpassen kann, steigt seine Zuverlässigkeit im Betrieb, also beim Lesen und Schreiben von Tags.

  • Hochwertiger Funkchip
    Dieser spielt optimal zusammen mit der integrierten, adaptiven Antenne. Das reduziert den Aufwand bei Anlagenplanung und -realisierung.

RF650A – leistungsfähig bei Logistikapplikationen

Die neue Antenne SIMATIC RF650A ermöglicht in Kombination mit dem Reader RF650R ein kosteneffizientes System für Logistikapplikationen.

  • Hohe Schutzklasse (IP65)

  • Kompakte Abmessungen (198 x 198 x 60 cm)

  • Frequenzbereich 865-928 MHz

  • Kompatibel mit Schreib-/Lesegeräten SIMATIC RF650R, RF680R und RF685R

RF680A – für anspruchsvolle Funkumgebungen

Die neue adaptive High-End-Antenne SIMATIC RF680A erzielt höchste Leseraten auch in anspruchsvollen Funkumgebungen.

Die Antenne SIMATIC RF680A ermöglicht eine vereinfachte Projektplanung, da in der Planungsphase nicht mehr auf die Polarisation der Antenne geachtet werden muss. Zudem ist eine zuverlässige Identifikation selbst in anspruchsvollen Funkumgebungen gesichert. Ein weiteres Plus: Die große integrierte LED-Anzeige, die eine schnelle und detaillierte Diagnose von Erfassungs- und Fehlerstatus pro Antenne erlaubt.

  • Schnelle Konfiguration durch automatische Erkennung der Antenne

  • Automatische Polarisationsanpassung

  • Große integrierte LED Anzeige

  • Hohe Schutzklasse (IP65) und kompakte Abmessungen (198 x 198 x 60 cm)

  • Frequenzbereich 865-928 MHz

  • Kompatibel mit Schreib-/Lesegeräten SIMATIC RF650R, RF680R und RF685R