Texterkennung (OCR)

OCR-Lizenz „Text-Genius“ und „Text-Genius Plus“ für SIMATIC MV440

Beschreibung

Mit den OCR-Lizenzen "Text-Genius" und "Text-Genius Plus" ist die SIMATIC MV440, neben dem Lesen von 1D Barcodes und 2D Matrixcodes, auch für Texterkennung einsetzbar. Zudem ist das gleichzeitige Lesen und Vergleichen von Klartext und maschinenlesbaren Codes in einem Bildfeld möglich.

Einsatzgebiete von OCR sind unter anderem die Pharmaindustrie (Serialisierung/Verfallsdatum auf Verpackungen), die Automobil-/Elektronikindustrie (z. B. Produktionsnummer auf Platinen), die Solarindustrie (Seriennummern auf Dünnschichtmodulen) oder die Nahrungs- und Genussmittelindustrie (z. B. Verfallsdatum auf Verpackungen).

Text-Genius

Die OCR Lizenz "Text-Genius" ermöglicht ein flexibles Lesen vieler Schriftarten (Fonts) ohne aufwändiges Einlernen. Zum Erzielen stabiler Leseergebnisse bei der Texterkennung müssen nur wenige, einfache Parameter gesetzt werden.

Folgende Schriftarten eignen sich besonders gut:

  • OCR-A und OCR-B

  • Semifont M13

  • Arial und ähnliche Schriftarten

  • Sämtliche Zeichen des ASCII Zeichensatzes


Text-Genius Plus

"Text-Genius Plus" umfasst sämtliche Funktionen von "Text-Genius" und ermöglicht darüberhinaus das Trainieren weiterer unterschiedlicher Schriftarten und Zeichen inkl. Sonderzeichen und grafischen Symbolen.

Besonders erwähnenswert ist die einfache und selbsterklärende Handhabung des Zeichentrainings mit Hilfe von Thumbnails. Aufgrund des komfortablen Algorithmus von „TextGenius“ wird ein minimaler Trainingsaufwand erreicht. Es müssen lediglich Zeichen mit schlechter Erkennungsrate oder sich stark ändernde Druckbilder trainiert werden.


Vorteile

  • Flexibles Lesen vieler Schriftarten (Fonts) ohne aufwändiges Einlernen

  • Schnelles und sicheres Lesen (bis zu über 1000 Lesungen pro Minute) für high speed Applikationen

  • Gleichzeitiges Lesen und Vergleichen von Klartext und maschinenlesbaren 1D/2D-Codes in einem Bildfeld

  • Automatische Textlokalisierung ohne die Verwendung von vordefinierten Bereichen ermöglicht eine Erfassung selbst bei abweichenden Textpositionen

  • Automatische Zeilenerkennung für max. fünf frei definierbare Bildregionen mit jeweils max. 15 Zeilen

  • Flexibles Lesen von Zeichenhöhen zwischen 15 und 55 Pixel

  • Individuelle Parametrierung für max. fünf frei definierbare Bildregionen

  • Lesen gespiegelter, gedrehter und invertierter Texte

  • Viele Filter- und Vergleichsfunktionen führen zu einem stabilen Leseergebnis

  • Flexibles Nachrüsten der Lizenz auf das Gerät über den Automation Licence Manager der SIMATIC

  • Einfache Integration in die Automatisierungsumgebung, z. B. über Funktionsbaustein der SIMATIC MV440

  • Einfache Integration der Funktion "Texterkennung" in den automatisierten Auflauf einer Produktionslinie durch Funktionsbausteine für SIMATIC und SIMOTION sowie mittels TIA-Portal-Bibliothekelemente (s. SIMATIC MV440)

  • Einfache Integration der Funktion "Texterkennung" in PC basierte Applikationen durch TCP-, HTTP-Befehle und HTML-Ausgabe


Details

Die Lizenz wird als „Single Licence“ auf einem USB Stick ausgeliefert und kann über den SIMATIC Automation Licence Manager (ALM) mit einem PlugIn auf das Gerät geladen werden. Lauffähig ist die Lizenz "Text-Genius" auf einer SIMATIC MV440 ab Firmwareversion 3.0, die Lizenz "Text-Genius Plus"ab Firmwareversion 5.0.