SIMATIC MV440

Kompaktes Code-Lesesystem für 1D/2D-Codes

Beschreibung

SIMATIC MV440

Das stationäre 1D/2D-Code-Lesesystem SIMATIC MV440 überzeugt durch höchste Lesesicherheit bei vielfältigen Kommunikations- und Anschlussmöglichkeiten. Schwerpunkt ist das Lesen von Data Matrix Codes, z.B. DPM (direct part marking), bei schwierigen Umgebungsbedingungen im industriellen Applikationsumfeld. Mit der Lizenz „Text-Genius“ ist die Texterkennung (OCR) und mit der Lizenz „Pat-Genius“ die Objekterkennung möglich.

Flexible Beleuchtungsoptionen und eine kompakte Bauform machen den MV440 in vielen industriellen Applikationen einsetzbar, wie z.B. in der Automobil-, Verpackungs-, Pharma-, Tabak-, Kosmetik-, Elektronikindustrie sowie in Anwendungen in der Nahrungs- und Genussmittelbranche.

Varianten im Überblick:

  • Mit integrierter Beleuchtung, bis 80 cm Arbeitsabstand

  • Mit externer Beleuchtung, bis 300 cm Arbeitsabstand


Vorteile

  • Kompakte Bauform in Schutzart IP67

  • Unterschiedliche Gerätevarianten
    - Auflösungen 640 x 480, 1024 x 768, 1600 x 1200 Pixel
    - Anschluss externer Beleuchtung

  • Verifizierung optional

  • Hohe Lesegeschwindigkeit
    - Bis zu 80 Codes pro Sekunde
    - Bis zu 14 Codetypen speicherbar
    - Multi-Code-Reading (Lesen von bis zu 50 Codes im Bildfeld)

  • Schnittstellen
    - Ethernet (PoE), PROFINET (PoE), RS232, DI/DO
    - PROFIBUS DP über ASM-Modul
    - Mischbetrieb von RFID und MV440 an einem Kommunikationsmodul möglich

  • Funktionalität der Bedienoberfläche
    - Inbetriebnahme über Einrichtunterstützung am PG/PC mit installiertem Internet Explorer
    - Webbasierte Bedienoberfläche
    - Umfassende Bedien- und Beobachtungsfunktionen auch im Auswertebetrieb
    - Anwenderspezifische Bedienoberfläche mit SIMATIC WinCC flexible/WinCC erstellbar
    - Vielfältige Diagnose- und Protokollierungsfunktionen

  • Erweiterte Funktionalität
    - Multi-Code-Reading (simultanes Lesen von bis zu 50 Codes im Bildfeld)
    - AutoTrigger: Bildaufnahme ohne die Notwendigkeit externer Trigger
    - ID-Genius-Algorithmus: Lesen von kontrastarmen DPM Codes (z.B. Nadelprägetechnik)

  • TIA-Portal-Integration
    - Integration der Codelesegeräte in die S7-Programmierung im TIA-Portal durch mitgelieferte Standard-Bibliothekselemente (IDENT-Profil)
    - Integration der Codelesegeräte in die HMI-Programmierung im TIA-Portal mittels TCP-Befehlen, HTTP-Befehlen, mitgelieferten HTML-Seiten, kundenspezifischen HTML-Seiten
    - Beispiel TIA-Projekt


Details

Für das Code-Lesesystem SIMATIC MV440 stehen vielfältige Kommunikations- und Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung: