Objekterkennung

Lizenz „Pat-Genius“ für SIMATIC MV440

Beschreibung

Mit der Objekterkennungs-Lizenz „Pat-Genius“ ist die SIMATIC MV440, neben dem Lesen von 1D Barcodes und 2D Matrixcodes, auch für die Objekterkennung (Objektklassifikation, Lageerkennung, Zählen, …) einsetzbar. Zudem ist die Funktionalität in Kombination z.B. mit der Texterkennung möglich und so die Positionskontrolle eines Labels und die Kontrolle der Beschriftung (Lesen und Vergleichen) von Klartext in einem Bildfeld möglich.

Vorteile

  • Hohe Prüfrate von bis zu 2500 Prüfungen pro Minute

  • Einfache Parametrierung ohne Spezialwissen

  • Vielfältig einsetzbar in verschiedenen Industrien

  • Die Objekterkennung kann flexibel und frei mit Codelesen und Texterkennung kombiniert werden

  • Einfache Integration der Funktion "Objekterkennung" in den automatisierten Auflauf einer Produktionslinie durch Funktionsbausteine für SIMATIC und SIMOTION sowie mittels TIA-Portal-Bibliothekelemente (s. SIMATIC MV440)

  • Einfache Integration der Funktion "Objekterkennung" in PC basierte Applikationen durch TCP-, HTTP‑Befehle und HTML-Ausgabe


Funktionen

  • Objekterkennung (Klassifikation)

  • Positionserkennung (Position, Drehlage, Skalierung)

  • Anwesenheitskontrolle (Objekterkennung u. Positionskontrolle mit Sollwertvorgabe)

  • Vollständigkeitskontrolle (Mehrfach-Anwesenheitskontrolle mit Sollwertvorgabe)

  • Symbolerkennung (Erkennung der Kontur eines beliebigen Zeichens oder Symbols)


Details

Die Objekterkennung dient der Suche und Erkennung trainierter Muster im Bild. Diese Funktionalität kann alleinstehend oder in Kombination mit allen übrigen genannten Funktionen genutzt werden und hat demnach unterschiedliche Anwendungsbereiche:

  • Pick&Place

  • Qualitätskontrolle in der Fertigung

  • Positionserfassung in der Zuführtechnik

  • Mengenüberwachung in der Zuführtechnik und Fertigung

Die Lizenz wird als „Single License“ auf einem USB Stick ausgeliefert und kann über den SIMATIC Automation License Manager (ALM) mit einem Plug-in auf das Gerät geladen werden. Lauffähig ist die Lizenz auf jeder SIMATIC MV440 ab Firmewarestand 6.0.