Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SIMATIC HMI – Ihre Vorteile im Überblick

Mehrwert = Mehr Wert!

SIMATIC HMI Panels sind seit Jahren in unterschiedlichsten Anwendungen in allen Branchen bewährt. Die Spanne der eingesetzten Systeme ist ebenso breit wie die der Anwendungen und Technologien in den jeweiligen Anlagen.


Überall, wo Menschen mit oder an Maschinen und Anlagen arbeiten müssen, werden Geräte für die Beobachtung und Bedienung gebraucht; von A wie Abfallpresse bis Z wie Zylindertrockner. Die Schwierigkeit ist dabei nicht, das richtige Gerät für die konkrete Aufgabe zu finden. Man sollte sich für eine Lösung entscheiden, die darüber hinaus zukunftssicher und flexibel ist, sich in übergeordnete Netzwerke einbinden lässt und auch die weiter steigenden Anforderungen an Transparenz und Datenbereitstellung erfüllen kann.

Bedien- und Beobachtungslösungen sind die einzige Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, deren optimale Interaktion einen wertvollen Beitrag leistet zur

  • Produktivität – heißt Wettbewerbsfähigkeit

  • Effizienz – heißt Kostenvorsprung

  • Usability – heißt Zeitersparnis


Effizientes Engineering mit SIMATIC HMI

Maschinennah visualisieren mit SIMATIC HMI – Effizientes Engineering: Erstellen Sie Ihre Visualisierung schneller und einfacher als je zuvor!


Bewährtes einfach wiederverwenden

Verlieren Sie bei einem neuen Projekt nicht wertvolle Zeit, weil Sie beim Engineering wieder bei Null anfangen müssen. Das TIA Portal bietet einen umfassenden Bibliotheksbereich zur mühelosen Archivierung und Wiederverwendung alter Projekte. Dort stehen auch viele vorkonfektionierte Elemente zur Verfügung. So sparen Sie sich doppelte Arbeit!


Mehrfacheingaben und Fehler vermeiden

Beim Engineering gibt es kaum einen nervigeren Zeitfresser als die Fehlersuche. Das TIA Portal ist daher ein System, das mitdenkt. Typkonfilkte in der Verschaltung, ausgelöst durch Mehrfacheingaben oder durch fehlende Daten und Variablen, werden beim Engineering sofort erkannt. So reduziert sich die Projektierungszeit mit WinCC im TIA Portal enorm! Ein System, das mitdenkt. Das spart eine Menge Zeit beim Projektieren.


Test und Evaluierung vor der Inbetriebnahme

Usability ist bei einer Visualisierung entscheidend. Um Ihr Engineering daraufhin zu prüfen, können Sie jederzeit die TIA Portal Simulation verwenden. In der virtuellen Umgebung können Sie Ihre Projektierung unter „gesicherten“ Realbedingungen durchtesten und analysieren. So können Sie bereits vor der Inbetriebnahme sichergehen, dass Sie ein funktionierendes Endprodukt haben!