WinCC OA Mobile UI

Mobiles User Interface für iOS und Android

Beschreibung

Gerade die Globalisierung und Mobilität erfordert Systeme für den weltweiten Einsatz, die jederzeit und überall den mobilen Zugang zu Anlageninformationen ermöglichen.
Das mobile User Interface von SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein mobiler Client für iOS und Android Geräte und bietet die gleichen Möglichkeiten und Funktionalitäten wie ein Standard Client. Durch die Definition von beliebigen Geräteklassen mit Breite, Höhe und Orientierung der verschiedenen Anzeigen wird eine optimale Darstellung auf mobilen Geräten gewährleistet.

Die Verwaltung und Administration der mobilen Geräte erfolgt am WinCC OA Server. Die Projektdaten werden automatisch durch den WinCC OA Server verteilt, somit wird ein durchgängiges Engineering ganz ohne Programmierung möglich. Damit eine sichere Kommunikation gewährleistet ist, kann das mobile UI auch über SSL Verschlüsselung kommunizieren.
Die Installation ist denkbar einfach, einfach die App im jeweiligen Store runterladen und sofort  loslegen.


Vorteile

  • Einfache Installation
    - App im jeweiligen Store downloaden 
      (Apple AppStore für iOS und Google Play Store für Android)
    - Sofort loslegen
    - Kurze Time-to-Market
    - Wartungsfrei

  • 24/7 Online Zugriff – von jedem Ort

  • Gesicherte Kommunikation mittels SSL Verschlüsselung



Funktionen

  • Automatische Verteilung der Projektdaten durch WinCC OA Server
    - Durchgängiges Engineering
    - Keine Programmierung notwendig

  • Geräteverwaltung und Administration am WinCC OA Server zur Registrierung und Freischaltung der mobilen Geräte

  • Definition und Zuordnung von beliebigen Geräteklassen mit Breite und Höhe der verschiedenen mobilen Geräte
    - Anzeige und Verwaltung der vorhandenen Geräteklassen pro Panel
    - Anzeige der Abmessungen der definierten Geräteklassen im GEDI (mittels Schablone)

  • Automatische Skalierung in Abhängigkeit der DPI

WinCC OA muobile UI


Demoapplikation

Um die Funktionen der App schnell und einfach kennenzulernen, ist eine Demoapplikation verfügbar.
Für Kunden steht die Demoapplikation zum Download in unserem Portal zur Verfügung.

Unterstützte Betriebssysteme für mobile Endgeräte

  • iOS 9 oder höher

  • Android KitKat 5.1 oder höher


Sichere Datenübertragung

Das Mobile UI kommuniziert über eine SSL verschlüsselte Schnittstelle.

Verfügbarkeit

Das Mobile UI ist für iOS Geräte ab iOS 9 iTunes App Store® verfügbar und für Android Geräte ab Android KitKat 5.1 im Google Play Store® erhältlich.


Sicherheitshinweis Securitymaßnahmen

Dabei sind geeignete Schutzmaßnahmen (u.a. IT-Security, z.B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. 
Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter www.siemens.de/industrialsecurity