TOP Server OPC Servers

Erweiterte Anschließbarkeit für SIMATIC WinCC und WinCC flexible

Beschreibung

TOP Server OPC Servers stellen viele Anschlussoptionen für SIMATIC HMI Benutzer, Integratoren, und OEMs zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass mit WinCC SCADA oder WinCC flexible Advanced (PC based runtime) gearbeitet wird. TOP Server ist eine bewährte OPC data Integrationsplattform mit über 10000 Feldinstallationen in über 70 Ländern. Diese beinhalten über 100000 Tags, die ihren Dienst in erfolgreichen Feldoperationen tun.

Top Server

Nutzen

  • Erweiterte Distanz zwischen WinCC und Gerät möglich.

  • Verringerte Engineering- und Integrationskosten für Nicht- Siemens-Hardware.

  • Geringe Schulungskosten - die gleiche Schnittstelle wird für alle Treiber verwendet.  

  • Mehrwert, wenn WinCC als HMI/SCADA verwendet wird.

  • Preisträger des "Leverages Award" durch die "Powered by Kepware" Technologie, kombiniert mit Software Toolbox's Erfahrungen, Support, und Expertise mit Siemens HMI/SCADA.

  • Einfache Konfiguration 
    - Point & Click, Konfiguration ohne Programmierkenntnisse möglich.
    - Enthält WinCC Connectivity Anleitung - anschließbar wie ein beliebiger OPC Server.
    - Drag & Drop Kopieren von Tags & Geräten.
    - Tag Import/Export.
    - Automatische Tag-Datenbank-Generierung vom Gerät oder von der Programmier-
      Software.
    - Dynamische Tag Erstellung / Direkte Addressierung.
    - Änderungen während der Laufzeit werden unterstützt.
    - Konfigurations-Passwort-Schutz verfügbar.


Aufbau und Funktion

  • Offen, standard-basiert:
    - OPC Interoperability getestet in Verbindung mit WinCC und WinCC flexible.
    - OPC Certified erfüllt die OPC DA 2.05a & 3.0 Standards
    - Single OPC Schnittstellen nach WinCC oder WinCC flexible Advanced für multiple Treiber. - Plug-in-Architektur - Neue Gerätetypen können leicht hinzugefügt werden.
    - Unterstützt Windows 2000, 2003, XP, Vista (mit regelmäßigen Updates).

  • Flexible Funktionen
    - Über 100 serielle & Ethernet Gerätetypen werden durch über 70 verschiedene Treiber  
      unterstützt.
    - Geeignet für Parallel-Prozessor-Architekturen.
    - Mit eingebauter Unterstützung für seriell-nach-Ethernet Konvertierung/ Endgeräte-Server,
      damit Sie ihre alte Hardware in das Internet integrieren können.
    - Telefon-Modems weden durch die meisten seriellen Treiber unterstützt.
    - Fortgeschrittene Konfigurationsoptionen in vielen Treibern geben eine größere 
      Flexibilität, als üblicherweise von HMI/SCADA Treibern erwartet wird.

  • Fehlersuch- & Inbetriebnahme-Werkzeuge
    - OPC Quick Client Test Werkzeug wird mitgeliefert, zum schnellen Feldeinsatz und Testen.
    - Protokolldiagnose zeigt alle Daten an, die zwischen TOP Server und Geräten übermittelt
      werden. Diese können per Email verschickt werden. Die Daten sind die gleichen, die ein
      Ingenieur von uns bei einem vor-Ort-Besuch ermitteln würde.
    - OPC Diagnostik sorgt dafür, dass Probleme zwischen OPC client und Server schnell 
      gelöst werden können

  • Einfache Lizenzierung
    - Mit Software-Lizenzschlüssel, inklusive Lizenz-Übertragungs- Utility. Lieferung über 
      Internet möglich. Hardware-Schlüssel optional (zusätzliche Kosten).
    - Die Lizenz gilt pro PC. Kein Limit auf Anzahl der Geräte, Tags oder Clients.)


Anbieterkontakt

Adresse

Software Toolbox Inc.

148 East Charles Street Suite A

Matthews, North Carolina, 28105

USA

Telefon

+1 704 849 2773

Fax

+1 704 849 6388

E-mail

siemenspremium@softwaretoolbox.com

Internet

http://www.softwaretoolbox.com/siemenspremium


Haftungsausschluß

Die obigen Hyperlinks verweisen auf andere Websites oder Quellen Dritter (im folgenden "Sites" genannt). Siemens leistet keinerlei Gewähr für die Verfügbarkeit, Vollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit dieser Sites und schließt jede vertragliche wie auch außervertragliche Haftung, insbesondere für die Inhalte, Waren und Produkte, die auf diesen Seiten angeboten werden, aus. Etwaige Verträge kommen ausschließlich zwischen dem Nutzer und dem jeweiligen Anbieter dieser Services zu dessen Geschäftsbedingungen zustande.