TOP Server UCON

Erstellung eigener WinCC-Treiber

Beschreibung

WinCC bietet ein umfassendes Spektrum an Treibern an. Es gibt jedoch tausende serielle- und Ethernet-Geräte, für die keine fertigen Treiber zur Integration in die SIMATIC HMI Software zur Verfügung stehen. Für solche Fälle könnten Sie einen proprietären Treiber programmieren. Dies würde u. U. Tausende von Euro kosten. Der TOP Server UCON OPC Server stellt für solche Fälle eine bewährte Lösung zur Verfügung. Hiermit können Sie einen eigenen geeigneten Treiber erstellen, für nur Bruchteile der Kosten.

TOP Server UCON

Nutzen

  • Erweiterung der WinCC-zu-Gerät Connectivity

  • Verringerte Engineering und Integrationskosten

  • Mehrwert, wenn Sie WinCC als HMI/SCADA verwenden

  • UCON stellt Point-Click-Konfiguration zu folgenden Geräten zur Verfügung:

    - Barcode Scanner/Lesegeräte und Drucker
    - Mikrometer
    - Waagen
    - Steuerungen
    - Laborausrüstung
    - Aufzeichnungsgeräte
    - Sensoren
    - Analysiergeräte
    - Spezielle Geräte
    - Serielle RS232/422/485 Geräte
    - TCP/IP oder UDP Ethernet-Geräte


Aufbau und Funktion

  • OPC Kompatibilität zu WinCC wurde getestet

  • OPC Data Access (DA) 2.05a, 3.0 Konformität getestet

  • Point-and-click, menügesteuerte Konfiguration - keine Programmierung notwendig.

  • Kostenlose Online-Trainingsvideos

  • Benutzerfreundlicher Transaktionseditor führt den Ingenieur durch die Geräte-Schreib- und Lese-Schnittstellen und hilft, Daten auszuwählen und in OPC Tags einzubauen

  • Beispielprotokolle bereits enthalten

  • Unterstützt angeforderte und nicht-angeforderte Messages

  • Funktioniert mit Modems & Ethernet Encapsulation-Geräte

  • Diagnostik des Rohdatenflusses von und zur Datenquelle

  • Multithreading

  • Über 100 gleichzeitige serielle- oder Ethernet-Verbindungen

  • Einstellbare Timeouts & Schreib-Optimierungen

  • Unterstützung für Windows 2000, 2003, XP, Vista


Anbieterkontakt

Adresse

Software Toolbox Inc.

148 East Charles Street Suite A

Matthews, North Carolina, 28105

USA

Telefon

+1 704 849 2773

Fax

+1 704 849 6388

E-mail

siemenspremium@softwaretoolbox.com

Internet

http://www.softwaretoolbox.com/siemenspremium


Haftungsausschluß

Die obigen Hyperlinks verweisen auf andere Websites oder Quellen Dritter (im folgenden "Sites" genannt). Siemens leistet keinerlei Gewähr für die Verfügbarkeit, Vollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit dieser Sites und schließt jede vertragliche wie auch außervertragliche Haftung, insbesondere für die Inhalte, Waren und Produkte, die auf diesen Seiten angeboten werden, aus. Etwaige Verträge kommen ausschließlich zwischen dem Nutzer und dem jeweiligen Anbieter dieser Services zu dessen Geschäftsbedingungen zustande.