PM-OPEN IMPORT

Import von Prozessdaten

Beschreibung

Auf SIMATIC WinCC Comfort Panels oder Systemen mit WinCC RT Advanced (TIA Portal) werden Prozessdaten (Variablen und Meldungen) und Bedienhandlungen (Audit Trail) als CSV-Dateien lokal archiviert. Mit PM-OPEN IMPORT können diese Daten auf einem überlagerten WinCC*-System zentral sowie zeitfolgerichtig zusammengeführt und dort auch im Datenbankformat langfristig und sicher aufbewahrt werden. Beim Import der Daten in das WinCC-System bleiben die ursprünglichen Zeitstempel selbstverständlich erhalten. Zum Anzeigen und Auswerten werden die WinCC* Standardmittel genutzt.
(* WinCC, PCS7, WinCC RT Professional (TIA-Portal))

Mit PM-OPEN IMPORT werden die Anforderungen zur sicheren, zentralen und langfristigen Aufbewahrung relevanter Daten in der gesamten Automatisierungslandschaft (vom Panel bis zum übergeordneten SCADA System) entsprechend den Richtlinien der Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR Part 11 und der EU Richtlinie 178/2002 erfüllt.

PM-OPEN IMPORT

Funktionen

PM-OPEN IMPORT bietet folgende Importfunktionen

  • Import von WinCC Comfort / WinCC RT Advanced Variablenarchiven
    Die Variablenarchive im CSV-Format werden in das WinCC Tag Logging bzw. in die WinCC RT Professional Archive importiert und können mit den Standard Controls als Tabelle oder als Kurve dargestellt werden.

  • Import von WinCC Comfort / WinCC RT Advanced Meldearchiven
    Die Meldearchive im CSV-Format werden in das WinCC Alarm Logging bzw. in die WinCC RT Professional Meldungen importiert und können mit dem Standard Control als Tabelle dargestellt werden

  • Import von WinCC Comfort / WinCC RT Advanced Audit-Trails
    Die Audit Trail Archive im CSV-Format werden in das WinCC Alarm Logging bzw. in die WinCC RT Professional Meldungen importiert und können wie WinCC eigene Bedienmeldungen mit dem Standard Control dargestellt werden. Dabei werden auch die Daten "Benutzername", "Kommentar" und ggf. "Variablenname", "Altwert" und "Neuwert" übernommen.
    .


Anbieterkontakt

Adresse

Siemens AG

WinCC Competence Center Mannheim

Dynamostr. 4

68165 Mannheim

Telefon

+49-621-456-3269

Fax

+49-621-456-3334

E-mail

WinCCAddon.automation@siemens.com

Internet

http://www.siemens.com/process-management