Alarm Management System ACC

Schnelle und sichere Alarmierung im Fehlerfall

Beschreibung

Kaum passiert-schon reagiert

In modernen Bedien- und Beobachten-Systemen gewinnt die schnelle und zuverlässige Signalisierung von Störzuständen an die jeweilig verantwortlichen Personen zunehmend an Bedeutung.

Das modulare Alarm-Management-System trägt diesen Anforderungen Rechnung, indem es WinCC-Fehlermeldungen vollautomatisch an eine Vielzahl möglicher Empfänger sendet. z.B

  • SMS an Smartphone und Handy

  • Pager

  • Sprachausgabe auf Telefon

  • HiPath/Hicom-Telefone

  • E-Mail

Die verschiedenen Ausführungen des Alarm-Management-Systems und die verfügbaren Optionen erlauben die individuelle Anpassung an die Anforderungen des Betreibers, von der Stand-Alone-Lösung bis zur unternehmensweiten Kommunikationslösung.

Funktion

  • Verschiedene  Kommunikationsmedien (SMS über GSM-Terminal mit Quittierfähigkeit, Pager (Ascom/FunkTel), Sprachausgabe (Wav und TextToSpeech), Textausgabe auf HiPath / Hicom-Telefone, E-Mail, etc.) werden optional unterstützt.

  • Integrierte Schicht- und Personenverwaltung zur zeitabhängigen Meldungszustellung an verschiedene Personen

  • Umfangreiches Eskalations-System zur sicheren Zustellung von Meldungen auch bei Nichterreichbarkeit einzelner Empfänger

  • Netzwerkweite Bedienung und Projektierung durch Web-Fähigkeit.

Optionen

  • Option Redundanz für hoch verfügbare SystemeOption Alarmfilter zum Unterdrücken von Meldeschwall, Folgemeldungen und Flattermeldungen.

  • Option App für Smartphones zur einfachen Quittierung von Meldungen und Anzeige des Meldungsstatus

  • Option Systemüberwachung für die Überwachung der Alarmierungsfunktionen durch zyklische Test der Soft- und Hardwarekomponenten

  • Option Änderungsjournal zur Protokollierung der Änderungen an der Konfiguration wie z.B. Ändern der Rufnummer,  Umorganisieren der Rufreihenfolge

  • Option Dialogmodul zur Einbindung kundenspezifischer Funktionen

  • Option Konferenz zum Aufbau einer Telefonkonferenz für bis zu 10 Teilnehmern

  • Option Notruf  zur Weiterleitung eines Notruf an bis zu 10 Teilnehmern

  • Option Personenüberwachung zur Absicherung von gefährdeten allein arbeitenden Personen


Anbieterkontakt

Adresse

Alarm IT Factory GmbH

Rotebühlstr. 51A

D-70178 Stuttgart

Telefon

+49-711 62 007 690

Fax

+49-711 62 007 699

E-mail

info@alarm-it-factory.de

Internet

http://www.alarmcontrolcenter.de


Haftungsausschluß

Die obigen Hyperlinks verweisen auf andere Websites oder Quellen Dritter (im folgenden "Sites" genannt). Siemens leistet keinerlei Gewähr für die Verfügbarkeit, Vollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit dieser Sites und schließt jede vertragliche wie auch außervertragliche Haftung, insbesondere für die Inhalte, Waren und Produkte, die auf diesen Seiten angeboten werden, aus. Etwaige Verträge kommen ausschließlich zwischen dem Nutzer und dem jeweiligen Anbieter dieser Services zu dessen Geschäftsbedingungen zustande.