ACRON 7 for WinCC

Langzeitarchivierung und Protokollierung im Wasser- /Abwasserbereich

Beschreibung

SIMATIC WinCC ist branchenneutral ausgelegt, kann aber gezielt über WinCC Optionen und WinCC Add-ons für den branchenspezifischen Einsatz angepasst werden.

Für Anwendungen im Wasser-/Abwasserbereich wurde dazu ACRON 7 von ViDEC aus Bremen als Premium Add-on für WinCC V7.0 zertifiziert. ACRON wird seit über 10 Jahren am Markt erfolgreich im Bereich Wasser/Abwasser und vielen anderen Branchen zur Langzeitarchivierung und Protokollierung von Prozessdaten für kleine bis mittlere Anlagen eingesetzt


ACRON zeichnet sich aus durch eine leichte Handhabung, Flexibilität und das einfache Projektieren. Im Betrieb ist eine größtmögliche Lauf- und Datensicherheit, eine hohe Verfügbarkeit bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleistet

Folgende Module sind Bestandteil von ACRON 7

  • Provider - Datenerfassung aus beliebigen Quellen mit Fernwirkankopplung

  • Reporter - Komfortable Bedienoberfläche für den Ausdruck von Berichten und Protokollen mit Eingabemöglichkeit für Laborwerte

  • Graph - Bedienerfreundliche Darstellung und Analyse von Messwerten und statistischen Werten in Kurvenverläufen

  • Störungs- und Instandhaltungsmodul - Erstellung aller erforderlichen Störungs- und Meldungsberichte sowie von umfassenden Statistiken.

  • AC Job - Verwaltungsmodul für automatische Berichtsausdrucke inkl. E-Mail-Versand

  • Data Collect - Zusammenfassung beliebiger Werte aus unterschiedlichen Projekten

  • Excel Add-In - Komfortabler Zugriff auf sämtliche Daten


Anbieterkontakt

Adresse

VIDEC GmbH

Osterdeich 108

D-28205 Bremen

Telefon

+49-421-339500

Fax

+49-421-3379561

E-mail

info@acron7.de

Internet

http://www.acron7.de


Haftungsausschluß

Die obigen Hyperlinks verweisen auf andere Websites oder Quellen Dritter (im folgenden "Sites" genannt). Siemens leistet keinerlei Gewähr für die Verfügbarkeit, Vollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit dieser Sites und schließt jede vertragliche wie auch außervertragliche Haftung, insbesondere für die Inhalte, Waren und Produkte, die auf diesen Seiten angeboten werden, aus. Etwaige Verträge kommen ausschließlich zwischen dem Nutzer und dem jeweiligen Anbieter dieser Services zu dessen Geschäftsbedingungen zustande.