Zukunftssicher dank innovativer Lösungsansätze

Mobiles SCADA übers WWW mit exakt auf den Anwender abgestimmten Informationen

WinCC/WebUX trägt den zunehmenden Forderungen der Anwender Rechnung,  mobil  über  das Inter- oder  das Intranet Prozesse zu beobachten, beziehungsweise steuernd in diese einzugreifen.

Durch diesen flexiblen Zugriff auf  die Prozess- und Anlagendaten wird der heute übliche Leitstand erweitert, wobei, je nach Einsatzgebiet sowohl die Möglichkeit des reinen Beobachtens, als auch des Bedienens besteht.
Durch individuellen Zugriff auf Produktionsdaten über mobiles Scada wird der Anwender

  • schnell

  • günstig

  • zielgerichtet

über alle für ihn relevanten Daten einer Anlage informiert.


Web-basiertes Berichtssystem für historische Anlagendaten

Der SIMATIC Information Server ist ein systemübergreifendes Berichtssystem zur Auswertung archivierter Daten.
Basierend auf den Microsoft Reporting Services werden Berichte web-basiert erstellt und über Dashboards, auch auf Tablets, bereitgestellt.
Berichte können aber auch automatisch (zeit- oder ereignisgesteuert) generiert und als E-Mail weitergeleitet werden.
Durch Add-Ins ist der transparente Datenzugriff auch über MS Word, MS Excel oder MS Powerpoint gewährleistet.

Durchgängiges Berichtsystem für:

  • SIMATIC Process Historian 2014

  • WinCC (ab V7.0 SP3) und die Option WinCC/PerformanceMonitor

  • WinCC (TIA Portal) RT Professional (ab V13 SP1)

  • PCS7 (ab V8.0) und SIMATIC Batch

Transparenz vom Prozess bis zum Management zu jeder Zeit, an jedem Ort.


Intuitive Bedienkonzepte durch Unterstützung von Multitouch-Gesten

Zunehmend gewinnen im industriellen Umfeld moderne und innovative Bedienkonzepte mit Multitouch-Gesten an Bedeutung. Insbesondere in komplexen Produktionsanlagen wird die Anlagenbedienung dadurch noch intuitiver und einfacher.

SIMATIC WinCC V7.3 unterstützt dabei Multitouchgesten mit 2-Fingern - beispielsweise beim Zoomen oder für Wischgesten bei der Bildnavigation. Zusätzlich wird die Zweihandbedienung z.B. für Freigabefunktion bei Sollwerteingaben ermöglicht.