SCADA System SIMATIC WinCC - Systemüberblick

 

Ein Standard, der immer passt

SIMATIC WinCC ist ein skalierbares Prozessvisualisierungssystem mit leistungsfähigen Funktionen zur Überwachung von automatisierten Prozessen. WinCC bietet komplette SCADA-Funktionalität unter Windows für  alle Branchen – von Einplatz- bis hin zu verteilten Mehrplatzsystemen mit redundanten Servern und Standort-übergreifenden Lösungen mit Web-Clients.
Im Besonderen zeichnet sich WinCC durch seine absolute Offenheit aus. Seine Leistung kann leicht mit Standard- und Anwenderprogrammen kombiniert werden, so dass HMI-Lösungen entstehen, die exakt die Anforderungen der Praxis erfüllen.


WinCC ist ein modernes System mit benutzerfreundlicher Bedienoberfläche, offen zur Bürowelt und Produktion, ausgereift und zuverlässig in der Funktion, effizient projektierbar, skalierbar für einfache und komplexe Aufgaben.
Mit der integrierten Prozessdatenbank bildet WinCC die Informationsdrehscheibe für die unternehmensweite, vertikale Integration und sorgt durch Plant Intelligence für mehr Transparenz in der Produktion.