HMI Packages

Runtime Pakete von WinCC flexible oder WinCC zusammen mit dem SIMATIC Industrie PC Ihrer Wahl

Beschreibung

Ob SIMATIC WinCC oder SIMATIC WinCC flexible:
Als Bedienstationen und Server lassen sich generell Standard PCs verwenden, wobei die Entscheidung ob ein Büro- oder Industrie-PC eingesetzt werden soll, von den Umgebungsbedingungen abhängig ist.

Für den Einsatz an der Maschine ist ein SIMATIC Industrie PC natürlich immer erste Wahl.
Darum bietet SIMATIC Komplettsysteme aus frei konfigurierbaren IPCs und Runtime Software im Paket

  • einfach bestellbar

  • Kostenersparnis gegenüber dem Bezug von Einzelkomponenten

  • immer eine optimal abgestimmte Hardware für Ihre SIMATIC HMI-Software

  • systemgetestete Lösung     


HMI Packages mit WinCC flexible

SIMATIC WinCC flexible wird als reines Softwarepaket und als Komplettsystem, bestehend aus verschiedenen PC-Hardwarevarianten und dem Softwarepaket, angeboten.
Die gewünschte PC-Ausführung kann aus dem Konfigurator der SIMATIC PCs gewählt werden.
Die gewünschte WinCC flexible Runtime -Software und die Kommunikationshardware und -software muß der Kunde selbst installieren. Die WinCC flexible Runtime-Software ist den Geräten beigelegt. Zudem beinhaltet das Package die Runtime Optionen WinCC flexible/Archives und WinCC flexible /Recipes.
Für die Runtime-Version von WinCC flexible werden Lizenzen benötigt.
Hier kann gewählt werden zwischen

  • Lizenz für 128 Power Tags

  • Lizenz für 512 Power Tags

  • Lizenz für 2048 Power Tags

  • Lizenz für 4096 Power Tags



Packages sind erhältlich mit folgenden IPC-Plattformen

  • SIMATIC HMI IPC577C

  • SIMATIC HMI IPC677C

  • SIMATIC IPC627C

  • SIMATIC IPC647C

  • SIMATIC IPC847C

  • SIMATIC Panel PC 577B

  • SIMATIC Panel PC 677B


HMI Packages mit WinCC

SIMATIC WinCC wird als reines Softwarepaket und als Komplettsystem, bestehend aus verschiedenen PC-Hardwarevarianten und dem Softwarepaket, angeboten.
Die gewünschtel PC-Ausführung kann aus dem Konfigurator der SIMATIC PCs gewählt werden.
Dabei sind lediglich die Systemvoraussetzungen, die WinCC an die Basishardware stellt, zu beachten:

Zur Prozesskommunikation kann zwischen on-board Schnittstellen oder den leistungsfähigen Baugruppen CP 1613 für Industrial Ethernet und CP 5613 für PROFIBUS gewählt werden.
Für die Runtime-Version von WinCC werden Lizenzen benötigt. Hier kann gewählt werden zwischen:

  • Lizenz für 128 Power Tags

  • Lizenz für 512 Power Tags

  • Lizenz für 2048 Power Tags

  • Lizenz für 8K Power Tags

  • Lizenz für 64K Power Tags



Packages sind erhältlich mit folgenden IPC-Plattformen

  • SIMATIC HMI IPC577C

  • SIMATIC HMI IPC677C

  • SIMATIC IPC627C

  • SIMATIC IPC647C

  • SIMATIC IPC847C

  • SIMATIC Panel PC 577B

  • SIMATIC Panel PC 677B