Design Produkte

Individuelle SIMATIC HMI-Produkte in kundenspezifischem Design

Ein KTP1000 Basic in kundenspezifischem Design

Für Maschinen und Anlagen sind SIMATIC HMI-Produkte im individuellen Corporate Design wichtige kaufentscheidende Merkmale. Eine nahtlose Einbettung der Bediengeräte in die Bedienung, die Ergonomie sowie in das gesamte Maschinen- und Anlagen-Design sind dabei von besonderer Bedeutung. Die HMI-Geräte mit kundenspezifischem Design erfüllen diese Anforderungen voll und ganz.

Das Design unserer kundenspezifischen Geräte entwickeln wir in enger Abstimmung mit dem Kunden im HMI-DesignCenter. Hier arbeiten Industriedesigner mit Kompetenz und langjähriger Erfahrung sowohl in Form- und Farbgebung, als auch in der Auswahl geeigneter Schriftarten und genormter Symbole. Unsere Industriedesigner unterstützen in der Umsetzung der Maschinenbedienung hin zur bestens geeigneten ergonomischen Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine.

Folgende Änderungen (Design-Varianten) sind möglich:

  • Variante A:
    Einfügen des individuellen Firmenlogos anstelle des Siemens-Logos und Änderung der Typbezeichnung

  • Variante B:
    Variante A + zusätzlich Änderung der Tastaturfarben, der Tastenbeschriftung, der Tastensymbole und der Hintergrundfarbe

  • Variante C:
    Variante B + zusätzlich Änderung der Rahmenfarbe des Frontrahmens

Die SIMATIC HMI-Produkte mit kundenspezifischem Design sind den Standard-Produkten in Technik und Funktion völlig gleich. Diese Gleichartigkeit ermöglicht es, flexibel auf jede Bedarfssituation zu reagieren, sei es z.B. bei einem Störungsfall im Ersatzteillager des  Maschinen- und Anlagenlieferanten oder bei unvorhergesehenen Bedarfsspitzen.

Die flexible Fertigung ermöglicht kostengünstige Design-Produkte bereits bei kleinen Bestellmengen. Dabei werden die Geräte im Serienwerk gefertigt und unterliegen den gleichen hohen Qualitätsanforderungen wie die Standardgeräte.

Nutzen

  • Nahtlose Anpassung an Maschinen-/Anlagendesign und spezielle Bedienphilosophie des Kunden

  • Keine Abstriche hinsichtlich Ergonomie gegenüber den Standardprodukten

  • Kostengünstiges Designprodukt bereits bei kleinen Bestellmengen möglich dank wirtschaftlicher Fertigung   im Serienwerken für Standardprodukte.

  • Austauschbar und voll kompatibel zu den Standardgeräten in:
    - Funktionen und Schnittstellen
    - SIMATIC HMI-Projektierungssoftware
    - Gehäuse- und Einbaumaßen
    - Logistik und Service, Nämlichkeitsreparatur
    - UL und CE Zertifizierungen, weitere auf Anfrage