Branchenspezifische Produkte für die Öl- und Gasindustrie, Chemiebranche und den Schiffbau

Beschreibung

Customized SIMATIC products for oil & gas, chemicals and shipbuilding

Die Anforderungen der Branchen Öl und Gas, Chemie und Schiffbau an die eingesetzten Automatisierungskomponenten sind vielfältig.
Sie reichen vom Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit entzündlichen Gasen, Dämpfen und Luft-/Staubgemischen wie etwa bei Öl-Bohrgestängenüber Outdoor-Einsätze im erweiterten Temperaturbereich und im direkten Sonnenlicht bis hin zur abgedunkelten Brücke eines Schiffes.

Bei Bohrgestängen in der Öl- und Gas-Industrie und auch in der Chemie sind diese Produkteigenschaften wichtig:

  • Zertifizierung für explosiongefährdete Bereiche der Ex-Zone 1/21 und 2/22 nach ATEX, FM Class I, Div. 2 und UL Haz. Loc.

  • Tageslichttaugliches Display

  • Einsatz bei Minustemperaturen und in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit

  • Resistent gegen raue Umgebungsbedingungen

  • Edelstahl-Oberflächen für erhöhte Anforderungen an die chemische Resistenz

 
Im Schiffbau sind u.a. diese Eigenschaften gefordert:

  • Dimmbare Helligkeit des Displays bis zum völligen Abdunkeln

  • Hohe Robustheit gegenüber ständigen Vibrationen, heftigen Stöße und aggressivem, salzhaltigen Klima

  • Entsprechende Zertifikate/Schiffbauzulassungen, wie
    - GL (Germanischer Lloyd)
    - BV (Bureau Veritas)
    - LRS (Lloyds Register of Shipping) 
    - ABS (American Bureau of Shipping) 
    - DNV (Det Norske Veritas) 
    - NKK (Nippon Kaiji Kyokai) 
    - RMRS (Russian Maritime Register of Shipping)
    - RINA (Registro Italiano Navale)


Produktbeispiel: SIMATIC MP 377 15“ Touch daylight readable

Tageslichttaugliches Multi Panel für Leitstände und Outdoor-Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.
Das Panel verfügt über ein tageslichttaugliches und dimmbares Display, womit es prädestiniert ist für Einsätze in Leitständen, z. B. von Bohrgestängen (Öl & Gas-Industrie), von Schiffen (im Schiffbau) und anderen, nicht abschattbaren Bereichen, bis hin zu Outdoor-Anwendungen mit der Option TEK-Temperature Extension Kit.

Die erforderlichen Zertifizierungen für den Schiffbau liegen vor.

20.12.2012 | Author: Name