Branchenspezifische Produkte für den Allgemeinen Maschinenbau

So vielseitig wie die Branche

Beschreibung

Kundenspezifische SIMATIC Produkte für nahezu jede Maschine

In jeder Maschinenentwicklung steckt Ihr Kern-Know-how als Maschinenbauer. Klar, dass Sie bei der Umsetzung Ihrer leistungsstarken und innovativen Lösungen auf Produkte und Systeme setzen, die sämtlichen Anforderungen gerecht werden und genügend Freiraum für Ihr individuelles Maschinenkonzept lassen. Mit unseren Automatisierungskomponenten SIMATIC Controller, SIMATIC IPC und SIMATIC HMI sind Sie dafür bestens gerüstet und ausgestattet.

Wer hier noch zusätzliche Vorteile für den Einsatz in bestimmten Branchen nutzen möchte, der kann vielfältige, hochspezialisierte Produkte aus unserem Customized Automation Programm erhalten, z. B.:

  • HMI IPC-Fronten mit Resistenz gegen Öle und Schmierstoffe

  • HMI IPC-Fronten mit zusätzlichen Funktionstasten, die das Bedienen von Bewegungen erleichtern

  • Panels oder HMI IPCs, die einen geringeren Einbauplatz benötigen, z. B. mit schmalem Rand oder Hochkant-Einbau mit Portrait-Darstellung

  • Peripherie-Module für Steuerungen, die spezifische Eingangssignale für den Controller anpassen

  • Funktionskarten für IPCs, z.B. für die Kommunikation oder für Ein-/Ausgaben

  • Rundum in IP65 geschützte Panels mit flexiblem Frontenkonzept, die vollgekapselt an der Maschine angeflanscht werden können

  • oder ein mobiles Panel mit größerem Display und Remote Operate-Client Funktion

 
Diese Branchenprodukte erhalten Sie auch mit kundenspezifischem Logo und mit individueller Farbgebung für Ihr unverwechselbares Maschinendesign.

Einsatzbeispiele

  • Druckmaschinen

  • Bohr-, Fräs-, Honmaschinen

  • Bremsenprüfstände

  • Spritzgießmaschinen

  • Bäckereiöfen

  • Bedienplätze in der Automobilindustrie