Branchenspezifische Produkte für die Automobilindustrie

Beschreibung

Kundenspezifische Produkte für die Automobilindustrie

In der Automobilproduktion ist der störungsfreie Betrieb der Produktionsanlagen von herausragender Bedeutung. Damit werden an die Kapselungen von industriellen Steuerungen hohe Anforderungen an die Dichtigkeit gegenüber Staub und Wasser sowie an das Management des internen Wärmehaushalts gestellt. Als Bedienrechner für die Automobilindustrie eignen sich neben dem HMI IPC477C und dem HMI IPC577C auch der Panel PC 677B und Flat Panels.

Aufbau

  • Der modulare Aufbau mit unterschiedlichen Aluminiumrahmenprofilen und Erweiterungsprofilen ermöglicht sämtliche geforderten Gerätekombinationen. Unterschiedliche Bedienplätze sind in der Übersicht dargestellt:
    - Modulares Aluminiumsteuergehäusesystem zur Kombination mehrerer HMI Panels, Panel PCs und Automatisierungssysteme SIMATIC S7
    - Modulares Aluminiumsteuergehäuse-System zur Kombination mehrerer HMI Panels
    - Modulares Aluminiumsteuergehäuse-System zum Einbau eines HMI Panels oder Panel PCs
    - Zugriffsmöglichkeit über schwenkbaren Frontrahmen bzw. über schwenkbare Rückwand

  • Integrierte Tragsystembearbeitungen oben und unten zum direkten Anbau von Tragsystemkupplungen

  • Integrierte Griffelemente erleichtern das Handling und unterstreichen den Designcharakter

Zertifizierungen / Approbationen

  • IP65

  • NEMA 4/EEMAC Type 12

  • cULus

  • CE


Nutzen

  • Modernes Design, verbunden mit überzeugender Funktionalität

  • Erhöhte Wärmeabfuhr durch geripptes Aluminiumprofil und Rückwandkühlkörper

  • Einfacher Zugriff auf Steuerungen durch schwenkbaren Frontrahmen bzw. schwenkbare Rückwand

  • Modulsystem zur genauen Anpassung und Zuschnitt auf das Panel oder den Panel PC

  • Hochwertiges Aluminium-Strangprofil mit sauberem Oberflächenfinish

  • Designbetonte Farbflächen, auch in kundenspezifischen RAL-Farben möglich

  • Robuste und wartungsfreundliche Geräteausführung

  • Extreme EMV-Verträglichkeit

  • Dezentraler Aufbau für große Maschinen und verteilte Anlagen

  • Optimierte schnelle Bedienbarkeit durch:
    - Reduzierte Bedienelementezahl
    - Optimale Bedienelementeanordnung
    - DC 24 V Hardware
    - Direkttasten oder schnelle PROFIBUS-Kommunikation für Direkttasten

  • Einsatz großer Massenspeicher für große Softwareapplikationen

  • Silikonfreier Geräteaufbau

  • Chemisch resistente Oberflächen (insbesondere gegenüber Schmier- und Füllmitteln, Ölen, etc.)

  • Schweißperlenfeste Oberfläche

  • Projektspezifische Softwareabfüllungen


SIMATIC HMI Net Panel - PC-basierte 46-Zoll-Großbildanzeige

Neues Produkt: SIMATIC HMI Net Panel - PC-basierte 46-Zoll-Großbildanzeige von Siemens

Das SIMATIC HMI Net Panel ist die neue, intelligente Großbildanzeige, ideal für Leitwarten und Fertigungsbereiche. Durch Standards wie Thin-Client- und Ethernet-Technologie lässt sich das Gerät einfach integrieren.
Das neue Net Panel steigert die Anlagenperformance durch Anzeigen spezifischer KPIs (Key Performance Indicator) sowie Audio-Unterstützung für z. B. Störmeldungen mit spezifischen Sounds.

Eigenschaften

  • Thin Client 46“-LCD Widescreen Display mit hoher Aufl ösung 1920 x 1080 Pixel

  • Glasfront mit robuster Verbundglasscheibe

  • Sehr fl ache Bauform mit hoher Schutzart IP65 rundum

  • Remote Operate Software zur Darstellung von unterschiedlichen Bildschirminhalten auf unterschiedlichen HMI Net Panels


Kundenspezifische Modifikationsmöglichkeiten:
Gestalten Sie mit uns Ihre individuelle Großbildanzeige, z. B. mit Ihrem Corporate Design oder weitergehenden kundenspezifischen Anpassungen in Hard- und Software. SIMATIC HMI-Spezialisten definieren die Produktmodifikationen genau nach den Kundenanforderungen und erstellen ein Angebot. Über eine Produktvereinbarung (Mindestabnahmemenge) und eine kundenspezifische Bestellnummer kann das definierte Gerät später leicht bestellt werden.
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Siemens Ansprechpartner für SIMATIC Produkte