Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

SIMATIC HMI Basic Panels

 

Gehärtete Varianten für extreme Umweltbedingungen

Für die Realisierung einfacher Automatisierungsaufgaben unter extremen Umweltbedingungen stehen Ihnen unter dem Namen SIPLUS spezielle Varianten der Basic Panels zur Verfügung. Sie gewährleisten zusätzliche Betriebssicherheit im extremen Umfeld.

SIPLUS HMI Basic Panels auf einen Blick

Schadgasresistenz gegen chemisch, biologisch und mechanisch aktive Stoffe sowie Salznebe

Schutz bei Betauung (Eisbildung zulässig!)

Hohe Zuverlässigkeit bei erweiterten Temperaturbereichen (– 25 bis +60 °C) – sowohl in der Anlaufphase als auch während des Betriebs

Flexibel an jede Applikation anpassbar dank erweiterter Aufstellhöhe von –1000 bis +5000 Meter

Hohe Produktivität und Investitionssicherheit durch minimierte Stillstandszeiten und Leistungseinbußen


SIPLUS Basic Panels sind optimiert für die kostengünstige Realisierung einfacher HMI-Applikationen im maschinennahen Bereich. Basisausstattung und -funktionalität sowie ein besonders attraktiver Preis machen sie zu den perfekten Einstiegsgeräten, die gleichzeitig hervorragende Visualisierung und Bedienung bieten. Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4",7”, 9” und 12” Displays sowie kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung. Auf Basis der Standardprodukte SIMATIC HMI Basic Panels sind gehärtete SIPLUS Varianten lieferbar.