Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

Advanced HMI PC-based

Stellt die Produktion besonders hohe Anforderungen an die Menge und Art der Informationen, die verarbeitet und dokumentiert werden müssen, empfiehlt sich ein PC-basiertes System. Das besitzt die entsprechenden Möglichkeiten beim Speicherplatz, bei der Prozessorleistung und der Datenanbindung. Der Anwender kann sich dabei entweder für eine zentrale Lösung entscheiden, bei der Visualisierung und PC in einem Gerät vereint sind, oder er wählt eine dezentrale Lösung mit einem Industriemonitor als Thin Client.


SIMATIC Panel PCs


All in one Panel PC von SIMATIC – eine Familie, vielfältige Möglichkeiten.


Industrie Monitore und Thin Clients


Die SIMATIC Industrie Monitore und Thin Clients bieten immer die optimale Lösung – zuverlässige und äußerst robuste LCD- Monitore zum vielseitigen Einsatz.



Embedded Bundles / Software Packages


SIMATIC PC-based Automation bietet mit attraktiven Preisvorteilen einschaltfertige Embedded Bundles mit bereits vorinstallierter und konfigurierter Software und Software Packages, bei denen Sie die Software selbst installieren.