SIMATIC HMI Comfort Panels - Standardgeräte

High-End Bediengeräte für anspruchsvolle HMI Aufgaben

Alle Geräte der SIMATIC HMI Comfort Panel Familie verfügen über die gleiche überzeugende Funktionalität unabhängig von der gewählten Gerätegröße.
Einen Überblick über diese Feature und den damit verbundenen Kundennutzen bietet der Systemüberblick  zur Familie der Comfort Panels:

Eine Kurzbeschreibung und die technischen Daten der einzelnen Geräte finden Sie unten auf der Seite.

KP400 und KTP400 Comfort

4 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay

Das KP400 eignet sich dank High End Performance für anspruchsvolle HMI Applikationen unter beengten Platzverhältnissen, bei denen auf mechanische Tasten nicht verzichtet werden kann.

Das KP400 Comfort ist das Nachfolgegerät des OP77B, bietet aber eine erheblich höhere Bildschirmauflösung, Performance und Funktionalität.

Der kompakte Aufbau des KTP400 erlaubt den Einsatz in beengtesten Verhältnissen ohne Abstriche an die Funktionalität. Das KTP400 Comfort ist das Nachfolgegerät des TP 177B 4" .

Technische Daten

KTP400 Comfort

KP400 Comfort

Hardware

Softwarefunktionen

Artikelnummer

6AV2124-2DC01-0AX0

6AV2124-1DC01-0AX0


KP700 und TP700 Comfort

7 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay

Das KP700 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf mechanische Tasten nicht verzichtet werden kann.

Das KP700 ist das Nachfolgegerät für die 6 Zoll Geräte OP 177B bluemode, OP 177B color und OP 277.

Das TP700 ist das einbaukompatible Nachfolgegerät für die 6 Zoll Geräte TP 177B mono, TP 177B color, MP 177 und TP 277.

KP700 und TP700 bieten jeweils nicht nur eine höhere Performance, sondern im Vergleich zu den Vorgängergeräten auch 40% mehr Bildschirmfläche und eine mehr als doppelt so hohe Bildschirmauflösung.

Technische Daten

TP700 Comfort

KP700 Comfort

Hardware

Softwarefunktionen

Artikelnummer

6AV2124-0GC01-0AX0

6AV2124-1GC01-0AX0


KP900 und TP900 Comfort

9 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay

Das KP900 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf mechanische Tasten nicht verzichtet werden kann. Das KP900 ist das einbaukompatible Nachfolgegerät des MP 277, 8 Zoll Key, das TP900 ist das Nachfolgegerät des MP 277 8 Zoll Touch,
KP900 und TP900 bieten gegenüber den Vorgängergeräten 32 % mehr Displayfläche und eine höhere Auflösung.

Technische Daten

TP900 Comfort

KP900 Comfort

Hardware

Softwarefunktionen

Artikelnummer

6AV2124-0JC01-0AX0

6AV2124-1JC01-0AX0


KP1200 und TP1200 Comfort

12 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay

Das KP1200 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf mechanische Tasten und ein hohe Auflösung nicht verzichtet werden kann.

Das KP1200 ist das Nachfolgegerät des Multi Panel MP 277 10" Key. Das TP1200 ist das Nachfolgegerät des Multi Panel MP 277 10" Touch.

KP1200 und TP1200 bieten gegenüber den Vorgängergeräten eine höhere Performance, deutlich mehr Displayfläche und eine erheblich höhere Auflösung.

Technische Daten

TP1200 Comfort

KP1200 Comfort

Hardware

Softwarefunktionen

Artikelnummer:

6AV2124-0MC01-0AX0

6AV2124-1MC01-0AX0


KP1500 und TP1500 Comfort

15 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay

Das KP1500 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf mechanische Tasten und eine PC-typische Bildschirmauflösung nicht verzichtet werden kann.

Das KP1500 ist das einbaukompatible Nachfolgegerät des Multi Panel MP 377 12" Key. Das TP1500 ist das Nachfolgegerät des Multi Panel MP 377 12" Touch.

KP1500 und TP1500 bieten gegenüber den Vorgängergeräten eine höhere Performance, 51 % mehr Displayfläche und eine höhere Auflösung.

Technische Daten

TP1500 Comfort

KP1500 Comfort

Hardware

Softwarefunktionen

Artikelnummer

6AV2124-0QC02-0AX0

6AV2124-1QC02-0AX0


TP1900 und TP2200 Comfort

19 und 22 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay

Das TP1900 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf eine PC-typische Bildschirmauflösung nicht verzichtet werden kann.

Das TP1900 Comfort ist das Nachfolgegerät des Multi Panel MP 377 15" Touch, es bietet gegenüber dem Vorgängergerät eine höhere Performance, 36% mehr Displayfläche und eine höhere Auflösung.

Das TP2200 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf eine PC-typische Bildschirmauflösung nicht verzichtet werden kann.

Das TP2200 ist das Nachfolgegerät des Multi Panel MP 377 19" Touch, es bietet gegenüber dem Vorgängergerät eine höhere Performance, mehr Displayfläche und eine höhere Auflösung.

Technische Daten

TP1900 Comfort

TP2200 Comfort

Hardware

Softwarefunktionen

Artikelnummer

6AV2124-0UC02-0AX0

6AV2124-0XC02-0AX0