SIPLUS Varianten

Für einen zuverlässigen Betrieb unter erschwerten bis extremen Bedingungen

Für die Realisierung einfacher Automatisierungsaufgaben unter extremen Umweltbedingungen stehen Ihnen speziell gehärtete SIPLUS-Varianten zur Verfügung, die erhöhte Betriebssicherheit bieten.

 

Die HMI SIPLUS Variante auf einen Blick

Schadgasresistenz gegen chemisch, biologisch und mechanisch aktive Stoffe sowie Salznebel

100% Betauung und Eisbildung zulässig

Erweiterter Temperaturbereich (0 bis +50 °C)

Aufstellhöhe von -1.000 bis +5.000 Meter

Ihre Vorteile

Dauerbetrieb auch im rauen Umfeld

Reduzierte Produktionsausfälle und Leistungseinbußen

Hohe Investitionssicherheit


SIPLUS Comfort HMI

SIPLUS Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker HMI-Applikationen im maschinennahen Bereich. Hohe Performance, Funktionalität und integrierte Schnittstellen bieten höchsten Komfort bei High-End-Anwendungen. Mit hochauflösenden Widescreen-Displays von 4" bis 22", wahlweise mit Touchbedienung oder mit Bedientasten lassen sie sich optimal an jede Applikation anpassen.

Auf Basis der Standardprodukte SIMATIC HMI Comfort Panels sind gehärtete SIPLUS Varianten lieferbar.