SIMATIC HMI Comfort Panels PRO

Vollständig IP65 geschützte HMI Geräte

Siemens erweitert seine Systemfamilie an rundum IP65-geschützten HMI-Geräten um Comfort Panels PRO (PROtected) für die schaltschranklose Visualisierung und Automatisierung. Die neuen Panels mit 12, 15, 19 und 22 Zoll Bildschirmdiagonale sind wie die PRO-Geräte der Simatic IFP- und IPC-Geräteserien mit hoher Schutzart IP65 ausgestattet.

Durch ihre hohe Performance, Funktionalität und zahlreiche integrierte Schnittstellen bieten sie höchsten Komfort bei High-End-Anwendungen und eignen sich besonders für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich.

Dank der flexiblen Montagemöglichkeiten – direkt an der Maschine über spezielle Adapter, auf einem Standfuß oder an einem Tragarmsystem – kann der Anwender die Panels höchst komfortabel bedienen und hat immer einen optimalen Blick auf das Panel und den Prozess.


Gerätevarianten Comfort Panels PRO

Gerät für Tragarmmontage
ohne Erweiterungselemente, Flansch oben

Gerät für Standfußmontage,  Flansch unten

Gerät für Tragarmmontage  mit Erweiterungselementen, Rundrohranbindung

Noch mehr Bedienmöglichkeiten bieten an die PRO-Geräte anbaubare Komponenten, bestehend aus Grundgerät, Erweiterungskomponenten, Montageadapter, optionaler Tastatur und Tastaturablage. Durch maßgeschneiderte Systemlösungen mit Standardkomponenten ermöglichen sie eine problemlose Anpassung an individuelle Kundenwünsche und überzeugen durch leichte Montage und Inbetriebnahme, einfaches Engineering und effizienten Betrieb.


Im Video "Making of SIMATIC HMI Comfort Panel PRO“ erzählen Siemens Profis die Geschichte hinter der PROtected Gerätefamilie: von der ersten Idee und der Entwicklung der Prototypen über die Serienfertigung in höchster Qualität bis hin zu den ersten erfolgreichen Anwendungen. Echte Mehrwerte und zufriedene Kunden: Werfen Sie einen exklusiven Blick hinter die Kulissen!



Die neuen Comfort Panels PRO teilen natürlich alle Vorteile der bereits verfügbaren neuen Generation von PRO-Geräten aus den Familien der SIMATIC IPC und Industrial Flat Panels:

Die rundum IP65 geschützten Bediengeräte sind...

wirtschaftlich

konfigurierbar

zuverlässig

und stets perfekt gestylt


TP1200 Comfort PRO

Rundum geschützte Variante des 12-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.

Das TP1200 Comfort PRO empfiehlt sich als leistungsstarkes Gerät für Anwendungen höherer Komplexität trotz kompakten Aufbaus.

Technische Daten

TP1200 Comfort PRO

Hardware

Softwarefunktionen

Arttikelnummern

Extension Units für 12" PRO-Geräte

Artikelnummer

Extension Unit 12" direktverdrahtet

6AV7674-1LA31-0AA0

Extension Unit 12" PROFINET

6AV7674-1LA32-0AA0

Extension Unit 12" PROFISAFE

6AV7674-1LA33-0AA0


TP1500 Comfort PRO

Rundum geschützte Variante des 15-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.

Das TP1500 Comfort PRO empfiehlt sich als leistungsstarkes Gerät für Anwendungen höherer Komplexität trotz kompakten Aufbaus.

Technische Daten

TP1500 Comfort PRO

Hardware

Softwarefunktionen

Arttikelnummern

Extension Units für 15" PRO-Geräte

Artikelnummer

Extension Unit 15" direktverdrahtet

6AV7674-1LA41-0AA0

Extension Unit 15" PROFINET

6AV7674-1LA42-0AA0

Extension Unit 15" PROFISAFE

6AV7674-1LA43-0AA0


TP1900 Comfort PRO

Rundum geschützte Variante  des 19-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.
Das TP1900 Comfort PRO empfiehlt sich als leistungsstarkes Gerät für Anwendungen höherer Komplexität, bei denen eine PC-typische Bildschirmgröße und-auflösung gefordert ist.

Es löst das 15 Zoll Multi Panel 377 Touch PRO ab, bietet aber sowohl mehr Leistung als auch ein größeres Display mit weit höherer Auflösung und Farbtiefe.

Technische Daten

TP1900 Comfort PRO

Hardware

Softwarefunktionen

Artikelnummer:

Extension Units für 19" PRO-Geräte

Artikelnummer

Extension Unit 19" direktverdrahtet

6AV7674-1LA51-0AA0

Extension Unit 19" PROFINET

6AV7674-1LA52-0AA0

Extension Unit 19" PROFISAFE

6AV7674-1LA53-0AA0


TP2200 Comfort PRO

Rundum geschützte Variante des 22-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.
Das TP2200 Comfort PRO empfiehlt sich als leistungsstarkes Gerät für Anwendungen höherer Komplexität, bei denen eine PC-typische Bildschirmgröße und-auflösung gefordert ist.

Technische Daten

TP2200 Comfort PRO

Hardware

Softwarefunktionen

Artikelnummer:

Extension Units für 22" PRO-Geräte

Artikelnummer

Extension Unit 22" direktverdrahtet

6AV7674-1LA61-0AA0

Extension Unit 22" PROFINET

6AV7674-1LA62-0AA0

Extension Unit 22" PROFISAFE

6AV7674-1LA63-0AA0