SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels

Extrem flexibel für jeden Außeneinsatz


Made for the extreme

Ob in der Öl- und Gas-Industrie, auf Schiffen oder in Kühlhäusern: Die SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels, mit 7- oder 15-Zoll Daylight readable Widescreen-Display, bieten alles, was für das Bedienen und Beobachten im Außenbereich erforderlich ist.

Outdoor Panels auf einen Blick

Flexibler Außeneinsatz durch extreme Robustheit

Sicheres Bedienen und Beobachten bei extremen Lichtverhältnissen

Branchenunabhängige Verwendung durch umfangreiche Zertifizierungen

Höchst effizientes Engineering im TIA Portal


Flexibler Außeneinsatz durch extreme Robustheit

Die neuen SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels TP700 und TP1500 bieten den Komfort der bekannten Standard-Comfort-Geräte, in Kombination mit extremen Geräteeigenschaften für den flexiblen Außeneinsatz:

  • Zuverlässiger Betrieb im weiten Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C, wie z.B. in Kühlhäusern oder Wüstengebieten

  • Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, z.B für den Einsatz auf Fahrzeugen oder im Bereich von Stanzen und Pressen

  • Gerätefront in IP66 für hohen Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser, wie z.B. bei Einsatz im Bergbau oder auf Schiffen

  • Hohe UV-Beständigkeit für langzeitverfügbare Funktion und Optik, wie z.B. beim Einsatz im Gebirge oder in Äquatornähe

  • Gebondetes Display (robust wie ein Verbundsicherheitsglas) für maximalen Schutz gegen Luftfeuchte (90%), Betauung und thermische Spannungen, wie z.B. beim Einsatz in tropischen Zonen


Sicheres Bedienen und Beobachten bei extremen Lichtverhältnissen

Beim Bedienen von Maschinen und Beobachten von Prozessen in Außenbereichen können die Lichtverhältnisse, wie z.B. Tag- / Nachtwechsel oder grelles Sonnenlicht, eine entscheidende Rolle für die Sicherheit spielen. Mit den neuen Comfort Outdoor Panels sehen Sie selbst bei extremen Lichtverhältnissen zu jeder Zeit, was gerade läuft oder bedient wird. Dafür haben wir die Gerätefront und das Display mit hervorragenden Eigenschaften ausgestattet:

  • Daylight readable Display mit automatischer oder manueller Dimmung, für den richtigen Kontrast und perfekte Sicht

  • Blendfreie Darstellung ohne Spiegelungen mit Betrachtungswinkel bis 170° aus allen Richtungen, für ermüdungsfreies Bedienen und Beobachten

  • Hochauflösendes Widescreen-Display (16:9) mit 16 Mio. Farben, für gestochen scharfe Darstellung komplexer Bedienbilder oder Grafiken


Branchenunabhängige Verwendung durch umfangreiche Zertifizierungen

SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels sind nahezu uneingeschränkt in den unterschiedlichsten Branchen einsetzbar. Die umfangreichen Zertifizierungen (in Vorbereitung), wie z.B. IEC-EX-Schutz und Marine, bieten Ihnen flexible Möglichkeiten für den Einsatz in extremen Bereichen:

  • Öl- und Gas-Förderung, Transport und Verarbeitung, Biogas-Anlagen

  • Marine, Schiffbau, Hafenanlagen und Kräne

  • Wind- und Solarparks, Wasserkraftwerke und Klärwerke

  • Bergbau und Tagebau, Steinbrüche, Kies- und Sandwerke

  • Seilbahnen, Eishallen und Kühlhäuser

  • Fahrzeuge und Sondermaschinen im Außenbereich


Höchst effizientes Engineering im TIA Portal

Die speziellen Eigenschaften machen den Einsatz der SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels äußerst flexibel und sicher. Damit Sie mit minimalstem Aufwand Ihre Visualisierungslösung realisieren können, bieten wir Ihnen das Engineering-Tool WinCC im TIA Portal – das geht einfacher und schneller als je zuvor!

  • Einfachste Übernahme von bestehenden HMI-Projekten mit Comfort Panels auf SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels, u.a. durch gleiches Seitenverhältnis und gleiche Auflösung des Displays –
    sowie problemloser Generationswechsel.


  • Bedienbilder lassen sich sowohl für stationäre als auch mobile Anwendungen einfach projektieren oder per Knopfdruck aus der Bibliothek übernehmen. In der Projektierung muss lediglich das neue Outdoor Panel ausgewählt werden.

  • Die Projektierung kann um spezifische Funktionen für den extremen Einsatz ergänzt werden, z.B. Anbindung von Web-Kameras oder Mobiltelefonen.

  • Ein Style Editor ermöglicht Ihnen, Ihr Corporate Design ganz einfach in das Bediengerät zu integrieren und zentral zu verwalten – in Sekundenschnelle!

  • Mehrfacheingaben werden vermieden, denn Prozessvariablen werden in der Steuerung angelegt und stehen der Visualisierung durch 100-prozentige Datenkonsistenz sofort zur Verfügung.


Technische Daten

TP700 Comfort Outdoor

TP1500 Comfort Outdoor

Hardware

Softwarefunktionen

Artikelnummer:

6AV2124-0GC13-0AX0

6AV2124-0QC13-0AX0