Comfort Panels INOX

Sicherheits- & Hygieneanforderungen für die Nahrungsmittelindustrie

Eine Käserei ist kein Walzwerk!

Was jedem auf Anhieb einleuchtet, schlägt sich auch in besonderen Vorschriften und Spezifikationen für Maschinen und ihre Komponenten im Bereich der Nahrungs- und Genußmittelindustrie nieder.

SIMATIC HMI bietet als Branchenprodukt besondere Ausführungen seiner Bediengeräte an mit erheblichen Modifikationen für den reibungslosen und vorschriftsgemäßen Einsatz nicht nur in Käsereien.
Panels und Panel PCs und Monitore  in Edelstahlausführung sind konzipiert für das Bedienen und Beobachten an Lebensmittelmaschinen in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, aber auch in Hygienebereichen der Pharmaindustrie und der Feinchemie.

Sie sind angelehnt an DIN EN 1672-2 "Nahrungsmittelmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen". Außenmaße und Einbauausschnitt entsprechen denen der Standardprodukte. Das optimierte Rahmenprofil steht gegenüber dem Schaltschrank nur wenig über.

Die IP65-Edelstahltastatur ist die optimale Ergänzung für die bequeme Eingabe von größeren Datenmengen.

Die Features der Edelstahlgeräte auf einen Blick

Resistente und robuste Edelstahlfronten mit geschliffener Oberfläche für einfache Reinigung

Optimiertes Rahmendesign mit geringen Überständen zum Schaltschrank und für den Selbstablauf von Flüssigkeiten

Minimierte Nuten und Spalten sowie erhöhte Resistenz gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Nicht migrierendes lebensmitteltaugliches Dichtungsmaterial (Flachdichtung nach FDA 21 CFR 177.2006) und Display-Splitterschutz zur Vermeidung von Lebensmittelkontaminationen

Gerätefront entwickelt in Anlehnung an DIN EN 1672-2

Dekorfolie getestet gegen Chemikalien nach DIN 42115, Teil 2

Front in Schutzart IP 66K

Lebensmittel-zugelassene Flachdichtung nach FDA 21 CFR 177.2006

ATEX approval


TP700 Comfort INOX

SIMATIC TP700 Comfort INOX

Edelstahlvariante des 7-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.

Das TP700 Comfort INOX empfielt sich als kompaktes performantes Gerät für beengte Platzverhältnisse.

Es löst das 6 Zoll TP 177B INOX ab, bietet aber sowohl mehr Leistung als auch ein größeres Display mit weit höherer Auflösung und Farbtiefe.

Technische Daten

TP700 Comfort INOX

Hardware

Frontspezifikation

Umgebungsbedingungen

Softwarefunktionen

Artikelnummer:

6AV2144-8GC10-0AA0


TP900 Comfort INOX

SIMATIC TP900 INOX

Edelstahlvariante des 9-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.

Das TP900 Comfort INOX empfiehlt sich als performantes Gerät für kompakte Platzverhältnisse
Es hat keinen direkten Vorgänger, kann aber als Upgrade des TP 177B INOX dienen, wobei es mehr Displayfläche bietet als ein
TP700 Comfort INOX..

Technische Daten

TP900 Comfort INOX

Hardware

Frontspezifikation

Umgebungsbedingungen

Softwarefunktionen

Artikelnummer:

6AV2144-8JC10-0AA0


TP1200 Comfort INOX

SIMATIC TP1200 and KP1200 Comfort

Edelstahlvariante des 12-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.

Das TP1200 Comfort INOX empfiehlt sich als kompaktester Vertreter der Geräte mit hoher Auflösung. Es löst das 10 Zoll Multi Panel 277 INOX ab, bietet aber sowohl mehr Leistung als auch ein größeres Display mit weit höherer Auflösung und Farbtiefe.

Technische Daten

TP1200 Comfort INOX

Hardware

Frontspezifikation

Umgebungsbedingungen

Softwarefunktionen

Artikelnummer:

6AV2144-8MC10-0AA0


TP1500 Comfort INOX

Edelstahlvariante des 15-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.

Das TP1500 Comfort INOX empfiehlt sich als leistungsstarkes Gerät für Anwendungen höherer Komplexität, bei denen eine PC-typische Bildschirmgröße und-auflösung gefordert ist.
Es hat keinen direkten Vorgänger, kann aber als Upgrade des
MP 277 INOX dienen, wobei es mehr Displayfläche, mehr Speicher und eine zusätzliche PROFINET Schnittstelle bietet als ein TP1200 Comfort INOX.

Technische Daten

TP1500 Comfort

Hardware

Frontspezifikation

Umgebungsbedingungen

Softwarefunktionen

Arttikelnummer:

6AV2144-8QC10-0AA0


TP1900 Comfort INOX

SIMATIC TP1900 INOX

Edelstahlvariante des 19-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.
Das TP1900 Comfort INOX empfiehlt sich als leistungsstarkes Gerät für Anwendungen höherer Komplexität, bei denen eine PC-typische Bildschirmgröße und-auflösung gefordert ist.

Es löst das 15 Zoll Multi Panel 377 INOX ab, bietet aber sowohl mehr Leistung als auch ein größeres Display mit weit höherer Auflösung und Farbtiefe.

Technical Data

TP1900 Comfort

Hardware

Frontspezifikation

Umgebungsbedingungen

Softwarefunktionen

Artikelnummer.:

6AV2144-8UC10-0AA0