Related
Info
close

SIMATIC HMI Comfort Panels

Im Rahmen unseres SIMATIC HMI-Spektrums bieten wir Ihnen zahlreiche Produkte, die perfekt auf die besonderen Anforderungen des jeweiligen Einsatzortes zugeschnitten sind. Für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie liefern wir z. B. Geräte mit Edelstahlfronten, für Branchen mit besonders rauen Umgebungsbedingungen rundum staub- und strahlwassergeschützte Geräte mit einem robusten Aluminiumgehäuse in hoher Schutzart IP65.


Standardgeräte


Das Spektrum der SIMATIC HMI Comfort Panels bietet durchgängig die gleiche High-End-Funktionalität.  Mit hochauflösenden Widescreen-Displays von 4" bis 22" lassen sie sich optimal an jede Applikation anpassen.

Outdoor Varianten


Die Outdoor Panels sind speziell für Anwendungen im Außenbereich konzipiert und für zahlreiche Branchen zertifiziert. Sie sind extrem robust, bei allen Lichtverhältnissen ablesbar und sicher zu bedienen.

Edelstahlvarianten


Bei hygienischen Anwendungen im Bereich Pharma, Feinchemie und Nahrungs-/Genussmittel bieten die zertifizierten Edelstahlgeräte Sicherheit und Reinheit.

SIPLUS Varianten


Für die Realisierung von Automatisierungsaufgaben unter extremen Umweltbedingungen stehen Ihnen speziell gehärtete SIPLUS-Varianten zur Verfügung, die erhöhte Betriebssicherheit bieten.



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?