Automatisierungstechnik

SIMATIC HMI Comfort Panels

Im Rahmen unseres SIMATIC HMI-Spektrums bieten wir Ihnen zahlreiche Produkte, die perfekt auf die besonderen Anforderungen des jeweiligen Einsatzortes zugeschnitten sind. Für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie liefern wir z. B. Geräte mit Edelstahlfronten, für Branchen mit besonders rauen Umgebungsbedingungen rundum staub- und strahlwassergeschützte Geräte mit einem robusten Aluminiumgehäuse in hoher Schutzart IP65.


Systemüberblick

Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung anspruchsvoller Visualisierungs-aufgaben im maschinennahen Bereich. Hohe Performance, Funktionalität und zahlreiche integrierte Schnittstellen bieten höchsten Komfort bei High-End-Anwendungen.


Comfort Panels Standard

Das Spektrum der SIMATIC HMI Comfort Panels bietet durchgängig die gleiche High-End-Funktionalität.  Mit hochauflösenden Widescreen-Displays von 4" bis 22" lassen sich die Touch- oder Key Panels optimal an jede Applikation anpassen.


Comfort Panels PRO

Die Comfort Panels PRO sind eine Geräteserie mit hoher Schutzart IP65 (NEMA4) und flexiblen Montagemöglichkeiten – direkt an der Maschine über spezielle Adapter, auf einem Standfuß oder an einem Tragarmsystem.




Comfort Panels INOX

Comfort INOX Panels sind die Varianten für  Anwendungen im Bereich Pharma, Feinchemie und Nahrungs-/Genussmittel. Die zertifizierten Edelstahlgeräte bieten Hygiene, Sicherheit und Praxistauglichkeit.


Comfort Panels Outdoor

Die Comfort Outdoor Panels sind speziell für Anwendungen im Außenbereich konzipiert und für zahlreiche Branchen zertifiziert. Sie sind extrem robust, bei allen Lichtverhältnissen ablesbar und sicher zu bedienen.


SIPLUS Comfort Panels

Für die Realisierung von Automatisierungsaufgaben unter extremen Umweltbedingungen stehen speziell gehärtete SIPLUS-Varianten zur Verfügung, die erhöhte Betriebssicherheit bieten.




SIMATIC HMI Comfort Panels Starterkits

Wählen Sie aus einer großen Anzahl günstiger Starterpakete mit Panels zwischen 4 und 15 Zoll Bildschirmdiagonale, der Projektierungssoftware WinCC Comfort (TIA Portal), einem PROFINET Kabel und einer Speicherkarte.
 
> Erfahren Sie mehr