Basic

Close share layer

Share this page on...

 

Kontakt:

Wolf Heiser 

Senior Account Manager

Tel.:  49 (69) 797-84629

 wolf.heiser@siemens.com

Basic Design

Durch kompetente Vorplanung gestalten wir Ihren Erfolg, setzen die Ergebnisse aus der Konzeptphase in die Planung eines konkreten Projektes um und liefern die Basis für eine erfolgreiche Realisierung

Sie haben die Konzeptphase, bzw. das Conceptual Design abgeschlossen und sich für den Bau einer Anlage entschieden? Dann beginnt nun mit dem Basic Engineering die nächste Planungsphase im Engineering Prozess. Im Basic Design Package werden nun, bezogen auf den künftigen Standort der Anlage, für alle Gewerke die Anforderungen an den künftigen Liefer- und Leistungsumfang spezifiziert, die Gesamtinvestitionssumme abgeschätzt und das endgültige Design der Anlage festgeschrieben.

Im Rahmen eines Basic Engineering erarbeiten/detaillieren wir für Sie:

  • die verfahrenstechnische Auslegung und ggf. Prozesssimulation Ihrer Anlage

  • das Anlagenlayout inkl. Gebäudekonzept, Lage-/Trassen- und Belastungspläne unter Mithilfe geeigneter CAD Tools

  • die Apparate- und Maschinenspezifikationen inkl. Anfragezeichnungen und Einholung belastbarer Angebote bis hin zur Bestellreife

  • die Verfahrensfließbilder

  • die R&I –Schemata

  • die Verfahrens- und Funktionsbeschreibung

  • Lösungen zu Umwelt- und Gesundheitsauflagen

  • die diversen Absprachen hinsichtlich Brandschutz, VAwS und VbF inkl. Protokollierung

  • Beschreibung der EI&A-Aufgaben sowie Erstellung deren Dokumentationsunterlagen

  • Terminpläne

  • die Konzessionsunterlagen

  • Reinraumkonzepte sowie Logistikpläne

  • sowie ein auf einer HAZOP Studie basierendes Sicherheitskonzept der Anlage, Festlegung der Ex-Zonen

  • Kostenermittlung bis hin zu einer Genauigkeit von ±15%

Unser Leistungsspektrum umfasst dabei alle Gewerke, vom Projektmanagement,  der Prozess- und Anlagentechnik, Bautechnik, Rohrleitungstechnik, Klima- und Lüftungstechnik bis hin zur Mess- und Regelungstechnik, einschl. E-Technik und Automatisierungslösung sowie Validierung und Qualifizierung. Die Basis unserer Arbeit basiert dabei auf detaillierten Kenntnissen über aktuelle Gesetze und Regularien unterschiedlichster Länder.

Sie erhalten ein Basic Design Package, das

  • einen genauen Einblick in die technologische Lösung gibt,

  • den zeitlichen Ablauf der Projektrealisierung aufzeigt,

  • die Projektkosten mit einer Genauigkeit von -15 bis +30% abschätzt,

  • die Basis für ein anschließendes Detail-Engineering oder FEED

darstellt.

Sie profitieren von einem attraktiven Angebot an hochqualifizierten Engineering Leistungen – aus einer Hand.