SIMATIC Power Rail Booster

PROFIBUS DP Verbindung über Schleifleiter

Der Power Rail Booster ermöglicht eine PROFIBUS DP Verbindung über Schleifleiter, wie sie beispielsweise bei Einschienenhängebahnen oder Regalfördersystemen eingesetzt werden. Dabei können die vielfältigen PROFIBUS DP Systemleistungen, wie zum Beispiel Diagnose und PROFIsafe-Sicherheitstechnik über Bus, weiter genutzt werden.

Anwendungsbereich

Durch die Übertragung des PROFIBUS DP Signals über Schleifleiter oder Schleifringe durch Signalverstärkung können kostengünstige Konzepte für Elektrohängebahnen, fahrerlose Transportsysteme oder Regalfördersysteme auf Basis von Standardkomponenten realisiert werden

Nutzen

  • Gerät zur preiswerten Übertragung des PROFIBUS DP über Schleifleiter und Schleifringe in Schutzart IP20

  • Datentechnisch transparent: Der Power Rail Booster belegt keine DP-Adresse

  • Einfacher Aufbau, da Anschluss ohne Abschlusswiderstand und Filterelement


Aufbau und Funktion

Zur sicheren Datenübertragung der PROFIBUS DP Signale über die Schleifleiter werden die Signalpegel auf störfeste Pegel angehoben und auf die Schleifleiter eingekoppelt. Bei zulässigen, selbsteinstellenden Baudraten von 9600 bit/s bis 500 kbit/sbeträgt die maximale Stromschienenlänge 25 m bei 500 kbit/s bis 1200 m bei 9600 bit/s. Bis zu 125 Teilnehmer pro Segment sind möglich, über Segmentgrenzen hinweg erfolgt unterbrechungsfreie Kommunikation mit dem PRB-Segment-Controller.

Die Projektierung erfolgt über Software PRB-Checker. Das Gerät verfügt über Diagnose-LED für Spannungsversorgung, Busaktivität und Sammelfehler.

Technische Daten

SIMATIC Power Rail Booster

Versorgungsspannung

24 V DC

Leistungsaufnahme

max. 20 W

Übertragungsrate, max.

500 kBit/s, selbsteinstellend

Leitungslänge (baudratenabhängig), max.

1200 m

berührsichere Spannung

ja, nach EN 61131-2

Teilnehmer pro PRB-Segment, max.

125

Betrieb ohne Abschlusswiderstände

ja

Betrieb ohne Filterbeschaltung

ja

Verdrahtungsmöglichkeit Linie / Stern

ja / ja

Abmessungen (B x H x T, mit Stecker) in mm

90 x 132 x 75