PROFIBUS Komponenten

Durchgängige Kommunikation

PROFIBUS ist mit mehr als 50 Millionen installierter Knoten weltweit der Feldbus Nummer 1 – für durchgängige Kommunikation von der Zellenebene bis zur Feldebene. PROFIBUS wird sowohl in der Automatisierung im Fertigungsbereich als auch in der Prozessindustrie bis in den explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt. SIMATIC bietet Ihnen hierfür ein umfangreiches Spektrum von Netzkomponenten.

Über die PROFIBUS Standard-Schnittstellen lässt sich die Peripherie einfach und schnell an Ihre Systeme anbinden – SIMATIC bietet Netzkomponenten für die elektrische und optische Übertragungstechnik mit PROFIBUS. Zudem unterstützen ASICs und Entwicklungspakete die Entwicklung von PROFIBUS Geräten durch Fremdhersteller.


Power Rail Booster

Der Power Rail Booster ermöglicht eine PROFIBUS DP Verbindung über Schleifleiter, wie sie beispielsweise bei Einschienenhängebahnen eingesetzt werden


PROFIBUS Diagnose

Die SIMATIC ET 200 Peripheriesysteme bieten leistungsfähige, mehrstufige Diagnosesysteme für Störungen, die im Steuerungssystem auftreten


PROFIBUS DP ASICs

Die PROFIBUS-ASICs ermöglichen Fremdherstellern den einfachen Anschluss ihrer Geräte und Systeme an den Feldbus PROFIBUS.