Kompakte, intelligente Motorstarter

Die intelligenten Motorstarter ET 200pro starten und schützen Motoren und Verbraucher bis
5,5 kW. Sie stehen in den Varianten elektromechanische Motorstarter Standard und High Feature sowie elektronische Motorstarter High Feature zur Verfügung.

SIMATIC ET 200pro station with  Motor Starters

Der elektromechanische Motorstarter schaltet mit konventionellen Schützen und wird als Direkt- bzw. Wendestarter mit optionaler 400V-Bremsansteuerung angeboten
Der elektronische Motorstarter ist mit Halbleiterschaltelementen ausgestattet und eignet sich daher besonders für Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen. Dieses High Feature-Gerät beherrscht nicht nur das direkte Ein- und Ausschalten von Motoren mit hoher Schalthäufigkeit, sondern erfüllt zusätzlich die Funktion eines vollwertigen Sanftstarters für einen sanften An- und Auslauf. Die Umstellung von Motor- zu Sanftstarter erfolgt durch einfache Umparametrierung im SIMATIC Manager.

ET 200pro High Feature Motorstarter
Die High Feature Motorstarter heben sich durch mehr Parameter und durch vier parametrierbare, digitale Eingänge von den Standard Motorstartern ab. Die Parametrierung erfolgt einfach und komfortabel mit dem SIMATIC Manager.

Die Motorstarter ET 200pro zeichnen sich durch hohe Funktionalität bei kleinem Footprint, einfache und schnelle Projektierung und Montage aus – und dadurch, dass sie die Verfügbarkeit von Produktionsanlagen steigern

ET 200pro Safety Motorstarter
Safety Motorstarter ET 200pro, die speziell für den schaltschranklosen Einsatz entwickelt wurden, ermöglichen eine besonders wirtschaftliche Umsetzung von Sicherheitskonzepten.
Je nach Bedarf bieten wir Ihnen:
- Safety Motorstarter Solution local für lokale sicherheitsgerichtete Lösungen mit einer Standard-SPS.
- Safety Motorstarter Solution PROFIsafe für den Einsatz mit einer sicherheitsgerichteten Steuerung via PROFIBUS oder PROFINET.