SIMATIC ET 200eco

Digitale Blockperipherie in IP65/67

Beschreibung

ET 200eco besitzt ein kompaktes, robustes Gehäuse und ermöglicht Ihnen eine sehr einfache Handhabung. Die Anbindung an PROFIBUS DP erfolgt mit bis zu 12 Mbit/s.

SIMATIC ET 200eco

Anwendungsbereich

Die kostengünstige digitale Blockperipherie ermöglicht den schaltschranklosen Aufbau in Schutzart IP67 direkt am Prozess bei beengten Platzverhältnissen. Die ET 200eco ist auch für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anlagen bestens geeignet. Die Anbindung erfolgt durch fehlersichere Module mit SIMATIC Safety Integrated über das PROFIsafe-Profil auf PROFIBUS DP. Die Pinbelegung für die Aktoren und Sensoren ist an die IP65/67-Standardisierungstrends angepasst.

Nutzen

  • Geringer Platzbedarf

  • Umfangreiches Modulspektrum

  • Flexible und schnelle Anschlusstechniken

  • Integrierte Sicherheitstechnik

  • Einfache Handhabung und Installation

  • Integrierte Diagnosefunktionen

  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch integrierte T-Funktionalität im Anschlussblock

  • Austausch des Elektronikblocks unter Spannung ohne Unterbrechung der Spannungsversorgung bzw. des Busstrangs 


Aufbau und Funktion

ET 200eco besteht aus Grundmodulen und zwei verschiedenen Anschlussblöcken. Es kann zwischen M12, 7/8“ und ECOFAST gewählt werden:

  • Busanschluss über 2 x M12 und Spannungsversorgung über 2 x 7/8" mit 2 Drehkodierschaltern für PROFIBUS Adressvergaben

  • ECOFAST: 2 x Hybridfeldbusanschaltung RS 485 mit Identifikationsstecker zur PROFIBUS-Adresseinstellung

Bei der 16 DI-Ausführung können auch antivalente Sensorenangeschlossen werden.

ET 200eco Module mit technischen Daten

Technische Daten

Übertragungsraten 

9.6 kbit/s bis 12 Mbit/s

Versorgungsspannung

DC 24 V

Stromaufnahme aus Lastkreis 1, bis 55 °C

Up to 1 A (according to version)

Strombelastbarkeit der Ausgänge je Kanal

0.5/1.3/2 A (according to version)

Stromaufnahme aus Lastkreis 2, bis 55 °C, max.

8 A

Diagnosefunktion
Sammelfehleranzeige
Kurzschluss (Geberversorgung) 
Lastspannung


ja
modulweise
modulweise

Maße (B x H x T, in mm)
Grundmodul
Grundmodul mit ECOFAST
Grundmodul mit M12, 7/8


210 x 60 x 28 mm
210 x 60 x 54 mm
210 x 60 x 53 mm