Peripheriemodule sind die Schnittstelle der SIMATIC ET 200AL zum Prozess:

  • Digitale und analoge Module stellen genau die Ein-/Ausgänge zur Verfügung, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind.

  • Ein Kommunikationsmodul erlaubt den Datenaustausch mit IO-Link Devices

Es stehen zwei Spannungsversorgungen 1L+ und 2L+ (je 4 A) zur Verfügung, die sowohl vom Peripheriemodul genutzt als auch zu einem weiteren Peripheriemodul weitergeschleift werden.

Digitaleingabemodule DI

  • Anschlusstechnik: M8 oder M12

  • Modulweise Diagnose/Alarme:  Kurzschluss Geberversorgung

  • Sonstiges: I&M Daten

Digitaleingabemodul DI 8x24VDC 8xM8

Digitaleingabemodul DI 8x24VDC 4xM12

  • Anzahl Kanäle: 8

  • Breite: 30mm

  • Anschlusstechnik: 4xM12-Buchse, 5polig, Doppelbelegung

  • Artikelnummer: 6ES7141-5AF00-0BA0

Digitaleingabemodul DI 16x24VDC 8xM12

  • Anzahl Kanäle: 16

  • Breite: 45mm

  • Anschlusstechnik: 8xM12-Buchse, 5polig, Doppelbelegung

  • Artikelnummer: 6ES7141-5AH00-0BA0


Digitalausgabemodule DQ

  • Anschlusstechnik: M12

  • Modulweise Diagnose/Alarme: Kurzschluss Geberversorgung, Kurzschluss des Ausganges

  • Sonstiges: I&M.Daten

Digitalausgabemodul DQ 8x24VDC/2A, 8xM12

  • Anzahl Kanäle: 8

  • Breite: 45mm

  • Ausgangsstrom: bis zu 2A pro Kanal

  • Anschlusstechnik: 8xM12-Buchse, 5polig, Doppelbelegung

  • Artikelnummer: 6ES7142-5AF00-0BA0


Digitalmischmodule DIQ

  • Anschlusstechnik: M8 oder M12

  • Modulweise Diagnose/Alarme: Kurzschluss Geberversorgung, Kurzschluss des Ausganges

  • Sonstiges: I&M.Daten

 
Digitalmischmodul DIQ 4+DQ 4x 24VDC/0,5A, 8xM8

  • Anzahl Kanäle:
    4 DIQ, parametrierba (versorgt aus 1L+) 4 DQ (versorgt aus 2L+)

  • Breite:30mm

  • Ausgangsstrom: bis zu 0,5A pro Kanal

  • Anschlusstechnik: 8xM8-Buchse, 3polig

  • Artikelnummer.: 6ES7143-5BF00-0BA0

 
Digitalmischmodul DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A, 4xM12

  • Anzahl Kanäle:
    4 DIQ, parametrierbar (versorgt aus 1L+) 4 DQ (versorgt aus 2L+)

  • Breite:30mm

  • Ausgangsstrom: bis zu 0,5A pro Kanal

  • Anschlusstechnik: 4xM12-Buchse, 5polig, Doppelbelegung

  • Artikelnummer.: 6ES7143-5AF00-0BA0


Digitalmischmodul DIQ 16x24VDC/0.5A, 8xM12

  • Anzahl Kanäle:
    16 DIQ, parametrierbar (versorgt aus 1L+ bzw. 2L+)

  • Optionale Funktion:
    2 / 4 Zähler ;  Zählfrequenz 2kHz;  Vor-/Rückwärtszähler;  direkte Ansteuerung DQ

  • Breite:45mm

  • Ausgangsstrom: bis zu 0,5A pro Kanal

  • Anschlusstechnik: 8xM12-Buchse, 5polig, Doppelbelegung

  • Artikelnummer.: 6ES7143-5AH00-0BA0


Analogmodule AI / AQ

  • Anschlusstechnik: M12

  • Kanalweise Diagnose/Alarme

  • Sonstiges
    - I&M.Daten

 
Analogmodul AI 4xU/I/RTD, 4xM12

  • Anzahl Kanäle 4

  • Breite: 30mm

  • Anschlusstechnik: 4x M12-Buchse, 5polig

  • Messarten:
    Strom, Spannung, RTD kanalweise parametrierbar

  • Auflösung: 16Bit

  • Wandlungszeit:  2ms je Kanal

  • Kanalweise Diagnose / Alarme: 
    Kurzschluss Geberversorgung, Über- und Unterlauf, Grenzwertunter/-überschreitung

  • Artikelnummer: 6ES7144-5KD00-0BA0


Analogmodul AQ 4xU/I, 4xM12

  • Anzahl Kanäle 4

  • Breite: 30mm

  • Anschlusstechnik: 4x M12-Buchse, 5polig

  • Ausgabearten:
    Strom, Spannung kanalweise parametrierbar

  • Auflösung: 16Bit

  • Zykluszeit:  1ms

  • Kanalweise Diagnose / Alarme
    Kurzschluss Aktorversorgung, Kurzschluss / Drahtbruch am Ausgang,
    Grenzwertunter/-überschreitung

  • Artikelnummer: 6ES7145-5ND00-0BA0


IO-Link Master CM 4xIO-Link, 4xM12

  • Anzahl Ports: 4

  • IO-Link Protokoll: V1.1

  • COM Mode: COM1 bis COM3

  • Porttyp: Typ B; kurzschlussfeste Versorgung von Aktoren

  • Parameterserver: 2kByte je Port

  • Kanalweise Diagnose/Alarme

  • Breite: 30mm

  • Anschlusstechnik: 4xM12 Buchse, 5polig

  • Sonstiges
    - I&M.Daten

  • Artikelnummer.: 6ES7147-5JD00-0BA0