Anbindung der SIMATIC ET 200AL in Ihre Automatisierungslösung

ET 200AL Interfacemodule für PROFINET oder PROFIBUS

Über das Interfacemodul wird die ET 200AL an das Bussystem angeschlossen, wobei wahlweise ein PROFINET oder PROFIBUS Interfacemodul zur Verfügung steht.
Das Interfacemodul tauscht die Daten zwischen übergelagerter Steuerung und den Peripheriemodulen aus.

ET 200 AL Anschaltung über IM 157 PN
ET200 AL System mit PROFINET IM und Peripheriemodulen

-

PROFINET Interfacemodul IM157-1 PN

Interfacemodul IM 157-1 PN für die SIMATIC ET 200AL, zur Anbindung an PROFINET

  • Echtzeiteigenschaften RT und IRT

  • Automatischer Hochlauf mittels Topologieerkennung

  • Auto-crossover

  • MRP, MRPD

  • I&M-Daten

  • Datenmenge: 1430 Byte Eingang und 1430 Byte Ausgang

  • Zuordnung zu unterschiedlichen CPUs über Shared Device

  • Firmware Update

  • PROFIenergy

  • Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)

  • 2 unabhängige Rückwandbuslinien mit je 16 Peripheriemodulen
    = 32 Module betreibbar

  • Artikelnummer: 6ES7157-1AB00-0AB0


PROFIBUS Interface Module IM 157-1 DP

Interfacemodul IM 157-1 DP für die SIMATIC ET 200AL, zur Anbindung an PROFIBUS..

  • DP V1 slave

  • I&M Daten

  • Firmware Update

  • Konfigurationssteuerung (Optionenhandling)

  • Datenmenge: 244 Byte Eingang und 244 Byte Ausgang

  • 2 unabhängige Rückwandbuslinien mit je 16 Peripheriemodulen
    = 32 Module betreibbar

  • Artiikelnummer:  6ES7157-1AA00-0AB0


Integration ET 200SP

Über die Module BU-Send und BA-Send 1 x FC der ET 200SP werden die ET 200AL Peripheriemodule in ET 200SP integriert. Der Datenaustausch der ET 200AL Peripheriemodule mit der übergelagerten Steuerung erfolgt damit über das Interfacemodul der ET 200SP.

Mixed configuration ET200 AL und ET 200SP
SIMATIC ET 200AL Peripheriemodule im Verbund mit einer ET 200SP

An den BusAdapter wird die Verbindungsleitung für die ET 200AL Peripheriemodule angeschlossen. Der BusAdapter wird einfach auf die BaseUnit gesteckt und dort mit einer Schraube fixiert

SIMATIC  ET 200SP - Busadapter BA-SEND
Artikelnummer: 6ES7193-6AS00-0AA0