SIMATIC ET 200SP - Systemüberblick

 

Die neue Generation I/O-Systeme

Das dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP ist ein skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem zur Anbindung der Prozesssignale an eine Zentralsteuerung über PROFINET. SIMATIC ET 200SP wird auf eine Profilschiene montiert und besteht prinzipiell aus:

  • einem Interfacemodul, das mit allen Controllern kommuniziert, die sich nach der PROFINET-Norm IEC 61158 verhalten

  • bis zu 64 Peripheriemodulen, die in beliebiger Kombination auf passive BaseUnits gesteckt werden,

  • einem Servermodul, das den Aufbau der SIMATIC ET 200SP abschließt

Das dezentrale Peripheriesystem ist besonders einfach zu bedienen und sorgt mit seinem kompakten Design für maximale Ökonomie im Schaltschrank. SIMATIC ET 200SP kommuniziert via PROFINET. Dessen hohe Geschwindigkeit und Datenrate sorgen für eine deutlich stärkere Performance als herkömmliche Systeme.

Funktionale Sicherheit zertifiziert nach EN 61508 wird durch die fehlersicheren Module F-DI, F-DQ, F-PM-E bis SIL 3/PL e erreicht.

Anwendungsbereich

SIMATIC ET 200SP ist ein multifunktionales dezentrales Peripheriesystem für vielfältige Einsatzbereiche. Durch den skalierbaren Aufbau können Sie die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausrichten.
SIMATIC ET 200SP ist für die Schutzart IP 20 zugelassen und für den Einbau in einem Schaltschrank konzipiert.
.

Nutzen

Einfache Anwendung

Kompaktes Design

Starke Performance