Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

 

Peripheriemodule legen die Funktion des Moduls an den Klemmen fest. Peripheriemodule werden in Modultypen unterteilt. Diese sind jeweils durch ein modultypspezifisches, frontseitig aufgedrucktes farbiges Quadrat gekennzeichnet.

  • Digitaleingang (DI), Farbe: weiss

  • Digitalausgang (DQ), Farbe: schwarz


Digitale Eingangsmodule (DI)

Das Peripheriesystem ET 200SP bietet ein umfangreiches Spektrum an Digital Eingabebaugruppen, ob mit Standardfunktionalität (ST) oder erweitertem Funktionsumfang (HF High Feature / HS High Speed)
Für preissensitive Anwendungen stehen auch Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit.
Digitale Eingänge für NAMUR Geber und für Wechselstrom mit Eingangsspannung von 120 - 230 Volt vervollständigen das Angebot.

Die gängigsten Module sind auch in Packungen zu 10 Stück erhältlich, das spart Verpackungsmaterial und Zeit beim Auspacken.

Modul

Artikelnummer

DI 8x DC 24V ST

6ES7131-6BF00-0BA0

10er Pack:

6ES7131-6BF00-2BA0

DI 16x DC 24V ST

6ES7131-6BH00-0BA0

10er Pack:

6ES7131-6BH00-2BA0

DI 8x DC 24V BA

6ES7131-6BF00-0AA0

10er Pack:

6ES7131-6BF60-0AA0

DI  8x24VDC SRC BA

6ES7131-6BF60-0AA0

DI 8x DC 24V HF

6ES7131-6BF00-0CA0

DI 8x NAMUR HF

6ES7131-6TF00-0CA0

DI 8x DC 24V HS

6ES7131-6BF00-0DA0

DI 4x 120...230VAC ST

6ES7131-6FD00-0BB1


Digitale Ausgangsmodule (DQ)

Das Peripheriesystem ET 200SP bietet ein umfangreiches Spektrum an Digital Ausgabebaugruppen, ob mit Standardfunktionalität (ST) oder erweitertem Funktionsumfang (HF High Feature / HS High Speed)
Für preissensitive Anwendungen stehen auch Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit.
Die 24V Gleichstrommodule werden ergänzt durch Wechselstrombaugruppen bis 230V und Relaisbaugruppen.unterschiedlicher Kontaktausführungen.

Die gängigsten Module sind auch in Packungen zu 10 Stück erhältlich, das spart Verpackungsmaterial und Zeit beim Auspacken.

Modul

Artikelnummer

DQ 4x DC 24V/2A ST

6ES7132-6BD20-0BA0

10er Pack:

6ES7132-6BD20-2BA0

DQ 8x DC 24V/0,5A ST

6ES7132-6BF00-0BA0

10er Pack:

6ES7132-6BF00-2BA0

DQ 16x DC 24V/0,5A ST

6ES7132-6BH00-0BA0

10er Pack:

6ES7132-6BH00-2BA0

DQ 8x DC 24V/0,5 A BA

6ES7132-6BF00-0AA0

10er Pack:

6ES7132-6BF00-2AA0

DQ 8x DC 24V/0,5 A SNK BA

6ES7132-6BF60-0AA0

DQ 8x DC 24V/0,5A HF

6ES7132-6BF00-0CA0

DQ 4x24...230V AC/2A ST

6ES7132-6FD00-0BB1

10er Pack

6ES7132-6FD00-2BB1

DQ 4x DC 24V/2A HF

6ES7132-6BD20-0CA0

DQ 4x DC 24V/2A HS

6ES7132-6BD20-0DA0

RQ 4x 120...230VAC/5A NO ST

6ES7132-6HD00-0BB1

10er Pack

6ES7132-6HD00-2BB1

RQ 4x 120...230VAC/5A NO MA ST

6ES7132-6MD00-0BB1

RQ 4x 24V DC/2A CO ST

6ES7132-6GD50-0BA0