Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

 

Peripheriemodule legen die Funktion des Moduls an den Klemmen fest. Peripheriemodule werden in Modultypen unterteilt. Diese sind jeweils durch ein modultypspezifisches, frontseitig aufgedrucktes farbiges Quadrat gekennzeichnet.

  • Analoge Eingangsmodule (AI) Farbe: hellblau

  • Analoge Ausgangsmodule (AQ), Farbe: dunkelblau


Analoge Eingangsmodule (AI)

Das Peripheriesystem ET 200SP bietet ein umfangreiches Spektrum an Analog Eingabebaugruppen, ob mit Standardfunktionalität (ST) oder erweitertem Funktionsumfang (HF High Feature / HS High Speed)
Für preissensitive Anwendungen stehen auch Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit.

Neben Spannungs- oder Strommessung werden Module für die Messarten Widerstand, Widerstandsthermometer und Thermoelemente angeboten.

Die gängigsten Module sind auch in Packungen zu 10 Stück erhältlich, das spart Verpackungsmaterial und Zeit beim Auspacken.

Modul

Artikelnummer

AI 4xI 2-/4-wire ST

6ES7134-6GD00-0BA1

AI 4xU/I 2-wire ST

6ES7134-6HD00-0BA1

10er Pack

6ES7134-6HD00-2BA1

AI 4xI 2-wire HART HF

6ES7134-6TD00-0CA1

AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF

6ES7134-6JD00-0CA1

10er Pack

6ES7134-6JD00-2CA1

AI 8xU BA

6ES7134-6FF00-0AA1

AI 8xI 2-/4-wire BA

6ES7134-6GF00-0AA1

AI 8xRTD/TC 2-wire HF

6ES7134-6JF00-0CA1

AI 2xU ST

6ES7134-6FB00-0BA1

AI 2xI 2-/4-wire ST

6ES7134-6GB00-0BA1

AI 2xU/I 2-/4-wire HF

6ES7134-6HB00-0CA1

AI 2xU/I 2-/ 4-wire HS

6ES7134-6HB00-0DA1


Analoge Ausgangsmodule (AQ)

Das Peripheriesystem ET 200SP bietet Analog Ausgabebaugruppen für Aktoren an Strom- oder Spannungsausgängen an.

Module mit Standardfunktionalität (ST) sind mit 2oder 4 Ausgängen lieferbar, Module mit erweitertem Funktionsumfang (HF High Feature / HS High Speed) immer mit 2 Ausgängen.

Die High-Speed Baugruppe  AQ 2xUI HS bietet schnelle taktsynchronen Ausgänge und Oversampling Funktionalität.

Modul

Artikelnummer

AQ 2xU ST

6ES7135-6FB00-0BA1

AQ 2xI ST

6ES7135-6GB00-0BA1

AQ 2xUI HF

6ES7135-6HB00-0CA1

AQ 2xUI HS

6ES7135-6HB00-0DA1

AQ 4xUI ST

6ES7135-6HD00-0BA1


AI Energy Meter - Energiemessmodul

Mit Hilfe des Energy Meter Moduls können Energie- und Leistungsverbrauch bestimmt werden.
Das Energiezählmodul Energy Meter ermöglicht Energiemanagement mit über 200 Energiemesswerten. Datenerfassung elektrischer Kenngrößen in 1- und 3-Phasennetzen bis 400 bzw. 480 VAC mit einer Genauigkeit von +/-0,5%

Diagnose

  • Überlast (Toleranzwert und Toleranzzeit einstellbar)

  • Überspannung, Unterspannung

  • Lastspannung

  • Oberer Grenzwert, unterer Grenzwert

  • Definition eigener Limits mit Diagnosealarmen

Modul

Artikelnummer

AI Energy Meter 400VAC ST (230/400V)

6ES7134-6PA01-0BD0

AI Energy Meter 480VAC ST (277/480V)

6ES7134-6PA20-0BD0