SIMATIC ET 200SP - Interfacemodule

Über das Interfacemodul wird die ET 200SP an das Bussystem angeschlossen, wobei wahlweise PROFINET als auch PROFIBUS Interfacemodule zur Verfügung stehen.
Das Interfacemodul tauscht die Daten zwischen übergelagerter Steuerung und den Peripheriemodulen aus.

Interfacemodul an PROFINET

Bei dem PROFINET Intefacemodul kann der variable BusAdapter einfach auf das Interfacemodul gesteckt werden und ermöglicht die freie Wahl der Anschlusstechnik über PROFINET.

Folgende Varianten für den Anschluss an PROFINET stehen zur Verfügung:

Modul

Artikelnummer

IM155-6PN Standard

6ES7155-6AU00-0BN0

IM155-6PN Standard

6ES7155-6AA00-0BN0

IM155-6PN Basic

6ES7155-6AR00-0AN0

IM 155-6PN High Feature

6ES7155-6AU00-0CN0

IM 155-6PN High Speed

6ES7155-6AU00-0DN0

Interfacemodul an PROFIBUS

Bei dem PROFIBUS Interfacemodule ist der DP-Stecker ein PROFIBUS-Anschluss über einen 9-polige SUB-D Buchse.
Für den Anschluss an PROFIBUS steht folgendes Modul zur Verfügung:

IM155-6DP High Feature
PROFIBUS Interfacemodul, Max. 32 Peripheriemodule
Artikel Nr.: 6ES7155-6BA00-0CN0