SIMATIC ET 200SP Fehlersichere Peripheriemodule

 

Mit der SIMATIC ET 200SP ist auch sicherheitsgerichtete Kommunikation über PROFIsafe möglich. Die Safety-Module für digitale Ein- und Ausgänge (DI und DQ) entsprechen in der Größe den Standard-Modulen. Ihre funktionale Sicherheit ist nach EN 61508 zertifiziert. Sie sind ausgelegt für den sicherheitsgerichteten Einsatz bis SIL 3 nach EN 62061 und PL e nach ISO 13849.
Eine Besonderheit der F-Module der SIMATIC ET 200SP ist die stationsweite Vergabe der F-Adressen über das Engineering, anstelle der pro Modul einzustellenden DIL-Schalter (F-Adresse).
Bei Tausch eines Moduls verbleibt die in der Kodierung gespeicherte F-Adresse in der Base Unit. Wird ein neues Modul gesteckt, erhält dies automatisch die F-Adresse. So ist kein erneutes Vergeben der
F-Adressen nötig. Diese Neuheit vereinfacht den Einstellungsprozess und spart Zeit.
Mit dem fehlersicherem Powermodul der SIMATIC ET 200SP können sicherheitsgerichtete Gruppen von Standard- oder fehlersicheren DQ-Modulen abgeschaltet werden. Wahlweise findet dann die Auswertung der Sicherheitsfunktion in der F-CPU oder im Powermodul F-PM-E statt. Diese schnelle und direkte Gruppenabschaltung erfolgt bis SIL2 / PLD bzw. SIL 3 / Pl e.

Fehlersicheres digitales Eingangsmodul (F-DI)

F-DI 8x24VDC High Feature

  • 8 fehlersichere Eingänge (SIL 3, PL e)

  • integrierte Diskrepanzauswertung bei 2v2-Signalen

  • Breite 15 mm

  • Artikel Nr. 6ES7136-6BA00-0CA0


Fehlersicheres digitales Ausgangsmodul (F-DQ)

F-DQ 4x24V DC/2A PM High Feature

  • 4 fehlersichere Ausgänge

  • 2-kanalige F-Ansteuerung (P/M-schaltend) von Aktoren bis 2 A

  • Breite 15 mm

  • Artikel Nr. 6ES7136-6DB00-0CA0


Digitales F-Elektronikmodul Relais

1 F-RQ DC 24 V DC / 24 .. 230 V AC / 5 A

  • 1 Relaisausgang (2 Schließer)

  • Summenausgangsstrom 5 A

  • Ansteuerung der Sicherheitsrelais erfolgt extern

  • Breite 20 mm

  • Artikel Nr.: 6ES7136-6RA00-0BF0


Fehlersicheres Powermodul (F-PM)

F-PM-E 24VDC/8A PPM

  • 2 digitale F-Eingänge (1- / 2-kanalig)

  • 1 digitaler F-Ausgang (ppmschaltend,bis 2 A, bis SIL 3/PL e)

  • Ansteuerung von F-DQ/Potenzialgruppe über onboard F-DI
    und/oder F-CPU

  • Breite 20 mm

  • Artikel Nr. 6ES7136-6PA00-0BC0


Fehlersicheres ASi Kommunikationsmodul

F-CM AS-i Safety

  • 31 sichere 2-kanalige AS-i Eingänge mit integrierter Diskrepanzauswertung

  • 16 sichere AS-i Ausgänge ansteuerbar

  • Zugriff auf AS-i E/As wie bei F-DI und F-DQ Baugruppen

  • Breite 20 mm

  • Artikel Nr.: 3RK7136-6SC00-0BC1