SIMATIC ET 200SP Motorstarter

Optimaler Schutz Ihrer Motoren und Verbraucher

Der Motorstarter SIMATIC ET 200SP macht das IO-System komplett – und überzeugt mit hoher Leistung bei kompaktem Design. So sparen Sie noch mehr Platz im Schaltschrank und profitieren von einer vielseitigen Funktionalität bei der Kontrolle Ihrer Anlage.

Die feinmodularen Motorstarter ET 200SP sind die Lösung zum Starten und Schützen von Motoren bis zu 5,5 kW in 4 Einstellbereichen und werden im Schaltschrank dezentral verbaut, z.B. im Anlagen- und Maschinenbau. Alle Varianten sind auch in fehlersicherer Ausführung verfügbar.
Das Engineering läuft über das TIA Portal oder STEP7. Vorteile des Systems sind die Kostenreduzierung bei der Projektierung und Montage durch vorverdrahtete Verbraucherabzweige. Das flexible modulare Konzept der SIMATIC ET 200SP mit der stehenden Verdrahtung und Hot-Swapping findet auch bei den Motorstartern Anwendung

Highlights des SIMATIC ET 200SP Motorstarter:

  • Wirtschaftlich flexibel durch geringe Varianz

  • Geringere Anlagenkosten dank schneller Montage und Verdrahtung

  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit dank einfach austauschbarer Module

  • Weniger Platzbedarf durch geringere Baubreite

  • Schnellere Projektierung durch Weiteinstellbereich im TIA Portal

  • Schnellere Wartung durch automatischen Parameter-Upload