SIMATIC ET 200S

Sie suchen nach einem vielseitigen Peripheriesystem mit einem umfangreichen Modulspektrum, das sich exakt an Ihre Automatisierungsaufgabe anpassen lässt?
Dann informieren Sie sich über das IO-System SIMATIC ET 200SP, die zukunftssichere Lösung der neuen Generation.
Das System SIMATIC ET 200SP ist ein multifunktionales IO-System für vielfältige Einsatzbereiche. Durch den skalierbaren Aufbau können Sie Peripheriestationen exakt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausrichten.
Das IO-System sorgt mit seinem kompakten Design für maximale Ökonomie im Schaltschrank. Die hohe Geschwindigkeit und Datenrate der Kommunikationsprotokolle sorgen für eine deutlich stärkere Performance.

Vorteile der ET 200SP, dem Nachfolgesystem der ET 200S

  • 50% Platzersparnis

  • Einfache Verkabelung mit Push In

  • Flexible Bus Adapter

SIMATIC ET 200S und Nachfolgesystem ET 200SP