Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

 

Höchste Leistungsfähigkeit

Schnelle Kommunikation über PROFINET und direkte Schirmung an der Baugruppe sind zwei Beispiele für Leistungsfähigkeit und Robustheit der ET 200MP.

Kommunikation mit PROFINET

SIMATIC ET 200MP Kommunikation

PROFINET ist der Ethernet Standard der Automatisierung: flexibel, effizient und leistungsstark. So ist PROFINET auch die Grundlage für die starke Performance der SIMATIC ET 200MP. Der optimal ausgestattete Rückwandbus der SIMATIC ET 200MP ist auf das kommunikative Zusammenspiel über PROFINET bestens abgestimmt und ermöglicht so besonders schnelle Reaktionszeiten.


Durchgängiges Schirmkonzept

ET 200MP Schirmungskonzept

Die direkte Schirmung der Analogsignale an der Baugruppe erhöht die Robustheit gegenüber äußeren Störeinflüssen erheblich. Eine weitere Verbesserung der Robustheit wird durch die Trennung von Signalleitungen und DC24V Versorgungsleitungen erreicht. Benötigte Schirmelemente liegen der SIMATIC ET 200MP Baugruppe bei und müssen nicht extra bestellt werden. Alles zusammen vereinfacht Montage und Logistik, spart Zeit und vermindert Fehlerpotential bei der Verdrahtung.